当社のBulletin 1494H産業用およびBulletin 1494HL汎用安全ディスコネクトスイッチは、産業用および重商業用途向けに設計されています。Bulletin 1494HL汎用版は、軽商業用または住宅用途向けに設計されています。両製品ともUL認定および重要なシステム属性認証を取得しており、「モータ」ディスコネクトスイッチ用途でも使用できます。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- 完全露出型スイッチブレードを含む
- ロック可能なハンドルを含む
- 現場設置アクセサリーを提供
- 屋内および屋外用途に使用
- 30A、60A、100A、200Aスイッチ定格を提供
- 低プロファイルで省スペース
- 屋内および屋外用途に使用
- エンクロージャータイプ1、3Rまたは12
- 時間短縮設置のための内部取付け穴
- 配線の便宜のためタイプ1および3Rエンクロージャーにコンジット穴を含む
- NFPA 79準拠スイッチ、機構およびハンドルは扉が開いている時でも常に接続されている
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| ロータリー・可視ブレード断路スイッチ ブローシャー | 194R-BR001_-EN-P |