当社のBulletin 813S電圧モニタリレー は、モータ制御回路に簡単に追加・適用できる最先端の補助保護機能を提供します。
- 欠相
- 不足電圧・過電圧
- 相不平衡
- 相逆転
- 受電電源ラインの電圧品質
Bulletin 813S相モニタリレーの代表的な用途には以下があります:
- ポンプ
- ファン
- ブロワー
- コンプレッサー
当社のBulletin 813S電圧モニタリレー は、モータ制御回路に簡単に追加・適用できる最先端の補助保護機能を提供します。
Bulletin 813S相モニタリレーの代表的な用途には以下があります:
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| 補助電動機保護装置仕様 | 809S-TD001_-EN-P |
| インストレーションインストラクション | 文書 |
|---|---|
| 813S-E2電圧リレー設置 | 813S-IN002_-MU-E |
| 813S-V1電圧リレー設置 | 813S-IN003_-MU-E |
| 813S-V3電圧リレー設置 | 817S-IN002_-MU-E |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| モーター保護ソリューションパンフレット | 193-BR029_-EN-P |
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.