Loading

592 NEMA 共晶合金
Allen-Bradley

Bulletin 592共晶合金過負荷リレーは熱動型デバイスです。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. 認証
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
  • 592NEMA共晶合金
592NEMA共晶合金
Chevron LeftChevron Left
592NEMA共晶合金
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

Bulletin 592共晶合金過負荷リレーは熱動型デバイスです。適切な短絡保護と組み合わせて使用することで、これらのリレーは過度の過電流による過熱からモータ、モータコントローラ、および電源配線を保護します。トリップフリー機構により、リセットボタンが押されている場合でも過負荷保護を提供します。


  • 各スタータサイズに対して3つのトリップクラス(10、20、30)を提供
  • トリップフリー構造を含む
  • 適切なヒータ素子を選択することでトリップ電流定格を選択可能
  • 手動リセットボタンを含む
  • NEMA構成でのみ利用可能
  • 目視でのトリップ表示のための光学表示を提供

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 重要なシステム属性認証 — ファイル番号 LR1234
  • UL認証 — ファイル番号 E14840; ガイド番号 NKCR
規格適合
  • CSA C22.2 No.14
  • UL508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護
  5. Chevron LeftChevron Left 592 NEMA共晶合金