Loading

140MG MPCB
Allen-Bradley

これらの回路遮断器は、モータ分岐回路の開閉手段、分岐回路および短絡磁気保護、過負荷熱保護、手動スイッチングを提供できます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 140MGモータ保護回路ブレーカは、モータ分岐回路の開閉手段、分岐回路および短絡磁気保護、過負荷熱保護、手動開閉を提供できます。お客様の特定のニーズに対応するため、25~150A定格のデバイスを提供しています。当社の工場取付け内蔵アクセサリにより、設置と配線が簡単になります。北米では、電気の規格により個別のモータ分岐回路はUL/重要なシステム属性認定ヒューズ、回路ブレーカ、または自己保護形組合せモータコントローラによって保護されることが要求されています。


  • 可視トリップ表示付き
  • 高い電流制限オプションを提供
  • 高いスイッチング容量を提供
  • HフレームおよびJフレームサイズで利用可能
  • 回路ブレーカーシミュレーションツール — このツールを使用すると、構成の作成、信号の表示、および動作シミュレーションの実行により、140G配線用遮断器および140MGモータ分岐回路保護装置について詳しく学ぶことができます。
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
当社のBranch Motor Control & Protectionポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・テストされています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、スケーラブルな機械設計の構築をサポートするカスタマイズされたソリューションを提供します。
詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
自動化システム用回路ブレーカ保護 ブローシャ 140G-BR001_-EN-P
認証
認証
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
IE3IE3
  • CEマーク
  • CCC
  • 重要なシステム属性認証(ファイル番号 LR1234)
  • UL認定
  • HACRタイプ E197878
  • IE3モーター対応(IEC 60034-30)
規格適合
  • IEC 60947-2
  • UL489
  • CSA22.2, No. 5
  • UL 60947-4-1A

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護
  5. Chevron LeftChevron Left 140MG MPCB