- 0.5~63Aサーキットブレーカを装備
- 単極(+N)、2極、3極(+N)、4極のモデルから選択可能
- B、C、Dトリップ曲線を装備
- 可逆式の回路および負荷への配線
- 動作温度範囲が-25~55°C (-13~131°F)の周囲条件
- Product Selection
- Overview
Overview
Bulletin188-Jおよび188-K地域サーキットブレーカは、機器レベルのアプリケーションと過酷な環境条件での使用に適しています。遮断時間が短く、耐衝撃性と耐振性が高いという特長があります。これらの製品は地域規格適合の認定を受けており、使用できるのは中国およびヨーロッパだけです。
認証
- CCC認定
- CEマーク取得
- RoHS準拠
- VDE認定
標準準拠
- EN 60898-1
- GB 10963
認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。