Loading

1494G重工業用安全断路スイッチ
Allen-Bradley

当社のBulletin 1494G重工業用安全断路スイッチは、30~600Aのスイッチ定格を提供します。Type 3R/4/12塗装金属、Type 4/4Xスチール、およびType 4/4X非金属エンクロージャでご利用いただけます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • Allen-Bradley 1494G 重工業用安全ディスコネクトスイッチ
Allen-Bradley 1494G 重工業用安全ディスコネクトスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 1494G 重工業用安全ディスコネクトスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1494G重工業用安全断路スイッチは、30~600Aのスイッチ定格を提供します。Type 3R/4/12塗装金属、Type 4/4Xスチール、およびType 4/4X非金属エンクロージャでご利用いただけます。


  • 完全に露出したスイッチブレードを含む
  • ロック可能なハンドルを含む
  • 現場設置アクセサリーを提供
  • 屋内および屋外用途での使用に対応
  • エンクロージャドアが開いている場合でも、スイッチ、機構、およびハンドルは常に接続されている
  • ラインシールドがスイッチのライン側との偶発的な接触を防止
  • 保護ヒューズカバー(オプション)が偶発的な接触を防止
  • 30~600Aスイッチ用UL 98に準拠したcULusリスト
  • 30~100Aスイッチ用UL 508「モータ」切断定格に準拠したUL認定

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
ロータリー・可視ブレード断路スイッチ ブローシャー 194R-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

  • cULusリスト — ファイル番号 E227497; ガイド番号 WIAX
規格適合

  • CSA C22.2 No. 4
  • UL 98
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護
  5. Chevron LeftChevron Left 1494G重工業用安全ディスコネクトスイッチ