Loading

140MT MPCB
Allen-Bradley

当社のBulletin 140MTモータ保護用サーキットブレーカ(MPCB)は、45Aまでの磁気短絡保護および熱過負荷保護を実現し、コスト削減に貢献します。
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
  • 140MT-D9E-A63
140MT-D9E-A63
Chevron LeftChevron Left
140MT-D9E-A63
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley ロゴ

当社のBulletin 140MTモータ保護回路遮断器(MPCB)は、45Aまでの磁気短絡および熱過負荷保護を提供します。Bulletin 140MTモータ回路保護装置は、組み立てスタータを追加の分岐回路保護なしで適用できる拡張定格を提供します。タップ導体定格により、グループモータ設備でより小さな導体を使用でき、コストを削減できます。モータ回路保護装置は、3コンポーネントスタータ用の別個の過負荷リレーと組み合わせて適用されます。


  • 電流範囲を拡張(Cフレームは電流範囲が最大32A。Dフレームは電流範囲が最大40A。Fフレームは電流範囲が最大45A)
  • 熱損失を低減し、熱性能を向上
  • より高い短絡定格により、より多くのアプリケーションに対応
  • グループモータ設置において、より小さい導体の使用を可能にし、設置コストを削減
  • SCCRツールによる簡単な文書化を提供し、100-E、100-C、100-Kコンタクタとの組み合わせテストを認証
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
当社のBranch Motor Control & Protectionポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・テストされています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、スケーラブルな機械設計の構築をサポートするカスタマイズされたソリューションを提供します。
Flexware Innovationロゴ

こちらもおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
140MT/140ME 技術データ 140-TD005_-EN-P
Product Profiles 文書
クイックモータスタータ選択ガイド 140MT-SP002_-EN-P
Bulletin 140Mから140MT/UTモータ保護サーキットブレーカ移行プロファイル MIGRAT-PP049_-EN-P
認証
認証
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • ATEX
  • CBスキーム
  • CCC
  • CEマーク
  • cULusリスト
  • EAC
  • IECEx
  • モロッコ
  • UKCAマーク
規格適合
  • IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2, No. 60947-4-1
  • EN45545-1, -2

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護
  5. Chevron LeftChevron Left 140MT MPCB