当社のBulletin 4983-PFパネル取付けフィルターはノイズ保護を提供します。 早期劣化の原因となる高周波ノイズ外乱の波形を監視し、クリーンにします。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- Isatrolフィルター技術を搭載
- ステータスインジケータを提供
- パネル(フランジ)取付けを含む
アプリケーション
Bulletin 4983-PFパネル取付けフィルターの一般的な用途には以下があります:
- PLCなどのマイクロプロセッサベースの製品
- モーション制御システム
- 過酷な環境にさらされるコンピュータ
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| サージプロテクターおよびフィルター仕様 | 4983-TD001_-EN-P |
| インストレーションインストラクション | 文書 |
|---|---|
| サージおよびフィルタ保護装置の設置 | 4983-IN001_-MU-P |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| 電力品質ホワイトペーパー | POWER-WP002_-EN-P |
| サージおよびフィルタ保護デバイスとアプリケーションホワイトペーパー | 4983-WP001_-EN-D |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 電力品質パンフレット | POWER-BR011_-EN-P |
認証
認証
- CEマーク
- 重要なシステム属性 C22.2
- UR認定部品 — ファイル番号 E316867; ガイド番号 FOKY2
規格適合
- EN 61643-11
- IEC 61643-1
- UL 1283
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.