Loading

193-K IEC バイメタル小型
Allen-Bradley

当社のBulletin 193-K IECミニチュアバイメタル過負荷リレーは、Bulletin 100-KコンタクタおよびBulletin 104-K可逆コンタクタでの使用向けに設計されています。これらの熱過負荷リレーには、欠相状態に対する感度のための差動機構が含まれています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
  • 193-k IECバイメタル小型
193-k IECバイメタル小型
Chevron LeftChevron Left
193-k IECバイメタル小型
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 193-K IECミニチュアバイメタル過負荷リレーは、Bulletin 100-KコンタクタおよびBulletin 104-K可逆コンタクタでの使用を目的として設計されています。これらの熱過負荷リレーには、欠相状態に対する感度を高める差動機構が含まれています。


  • ACおよびDCモーターに標準保護を提供
  • 欠相感度を提供
  • 周囲温度補正を含む
  • トリップクラス10Aを含む
  • 手動/自動リセットボタンを提供
  • テストリリース機能を含む
  • 停止ボタンを含む
  • トリップインジケータを含む
  • 補助スイッチ(1N.O.および1N.C.)を提供
  • IEC構成でのみ利用可能
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
当社のBranch Motor Control & Protectionポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・テストされています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、スケーラブルな機械設計の構築をサポートするカスタマイズされたソリューションを提供します。
詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
モーター保護ソリューションパンフレット 193-BR029_-EN-P
高効率モータ制御ブローシャー IE3-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • CEマーク
  • cULus(ファイル番号 E33916;ガイド番号 NKCR、NKCR7)
  • IE3モーター(IEC 60034-30)での使用に適合
規格適合
  • 重要なシステム属性 C22.2 No.14
  • IEC/EN 60947-1、-4-1、-5-1
  • UL508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護
  5. Chevron LeftChevron Left 193-K IEC バイメタル小型