Loading

193-T1 CT IEC バイメタル標準
Allen-Bradley

弊社のBulletin 193-T1 IECバイメタル過負荷リレーは、Bulletin 100-CコンタクタおよびBulletin 104-C可逆コンタクタでの使用を目的として設計されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(10)
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
  • 193-T1 IEC バイメタル標準
193-T1 IEC バイメタル標準
Chevron LeftChevron Left
193-T1 IEC バイメタル標準
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 193-T1 IECバイメタル過負荷リレーは、Bulletin 100-CコンタクタおよびBulletin 104-C可逆コンタクタでの使用向けに設計されています。


  • 欠相保護
  • 周囲温度補償
  • トリップクラス10/10A
  • 補助接点(1N.O.および1N.C.)
  • 補助接点のテスト機能
  • 手動/自動リセットモード
  • トリップ表示
  • オプションのリモートリセットソレノイドおよび外部リセットアクセサリ
  • IEC構成のみで利用可能
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
分岐モータ制御・保護
当社のBranch Motor Control & Protectionポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・テストされています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、スケーラブルな機械設計の構築をサポートするカスタマイズされたソリューションを提供します。
詳細はこちら
ビデオ
過負荷リレーの特長

各タイプの共晶、バイメタル、および電子過負荷リレーの違いと特徴について詳しく学ぶには、この動画をご覧ください。 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
モーター保護ソリューションパンフレット 193-BR029_-EN-P
高効率モータ制御ブローシャー IE3-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • CEマーク
  • cULus — ファイル番号 E33916; ガイド NKCR
  • cULus — ファイル番号 E33916; ガイド NKCR7
  • IE3モーター(IEC 60034-30)での使用に適合
規格適合
  • 重要なシステム属性 C22.2 No.14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護
  5. Chevron LeftChevron Left 193-T1 CT IEC バイメタル標準