Loading

1694 モジュール式の電子回路保護装置
Allen-Bradley

当社のモジュール式のBulletin 1694電子回路保護装置は、24VDCスイッチモード電源の二次回路を短絡または過負荷から保護します。IO-Link対応バージョンは、制御システムの状態をリアルタイムで把握できます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(9)
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
  • 1694モジュール式電子回路保護装置
1694モジュール式電子回路保護装置
Chevron LeftChevron Left
1694モジュール式電子回路保護装置
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のモジュール式のBulletin 1694電子回路保護装置は、24VDCスイッチモード電源の二次回路を短絡や過負荷から保護します。IO-Link対応バージョンは、制御システムの状態に関するリアルタイムの洞察を提供します。わずか12.5mm幅のモジュールは、追加のアクセサリを必要とせずに並べて側面取付けが可能です。時間を節約するプッシュイン端子を備えています。保護モジュールは、同じコンパクトなハウジング内でシングルチャネルまたはダブルチャネルで利用できます。このシリーズには、1~10Aの固定電流定格と調整可能な電流バージョンが含まれています。


新着情報は何ですか?

IO-Linkテクノロジーによるリアルタイム電流・電圧レベルの提供

Bulletin 1694電子回路保護装置およびパワーモジュールのIO-Link対応バージョンを選択することで、任意の保護チャネルのリアルタイム電流・電圧レベルを制御システムに提供できます。これにより、値が正常範囲から外れる傾向が早期に把握でき、故障によってプロセスが停止する前に介入することが可能になります。IO-Link通信により、回路保護モジュールのリモートリセットや範囲の調整が可能になります。


  • 認定された米国電気工事規定クラス2回路を提供 [1A~4A]
  • 負荷が保護チャネルの電流定格の90パーセントに達すると黄色に点灯し、視覚的な警告を提供するLEDインジケータを搭載 保護チャネルの定格
  • 配線時間の短縮に役立つプッシュイン端子を提供
  • 配線と負荷の両方を保護
  • 簡単に側面取付けが可能 – アクセサリ不要
  • DINレールに取付け
ポッドキャスト
エピソード2:DC回路保護を簡単に

なぜDC回路保護が重要で、どのように使用するのでしょうか?これらの質問に、プロダクトマネージャーのJuerg Merkiが産業用コンポーネントに関するROK Talkエピソード2でお答えします。

ツール
Bulletin 1694 温度ディレーティング計算機

設計段階での周囲温度を考慮することは重要です。 この計算機は温度の関数として電流(A)のディレーティングをシミュレートします。 

今すぐダウンロード
Bulletin 1694 電子回路保護装置概要
ビデオ
Bulletin 1694 電子回路保護装置概要

当社の回路保護装置は、電源供給モジュール、保護モジュール、配電モジュールで構成されるモジュール式システムです。このビデオでは、各コンポーネントがDINレールに取り付けられ、相互に接続される方法を示しています。

今すぐ視聴
IO-Link技術を搭載したSmart Devices
製品
IO-Link技術を搭載したSmart Devices

IO-Link技術は、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスターモジュールに接続することで、センサーやその他のフィールドデバイスを当社の接続されたエンタープライズに統合する、世界的なオープンスタンダードプロトコルです。

詳細はこちら
電子回路保護デモ
デモ
電子回路保護デモ

この対話型デモンストレーションを使用して、制御回路における様々な故障シナリオで、Bulletin 1694電子回路保護モジュールと熱磁気回路ブレーカーの性能を比較してください。

詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
制御回路および負荷保護選定ガイド 1492-SG122_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
1694 24VDC設置用電子回路保護 1694-IN002_-EN-E
1694 24V DC IO-Link設置用電子回路保護 1694-IN001_-EN-E
Product Profiles 文書
1694 電子回路保護モジュール製品プロファイル 1694-PP001_-EN-P
1694電子回路保護モジュール ホワイトペーパー 1694-WP001_-EN-P
認証
認証
China RoHS EChina RoHS E
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
EAC CertificationEAC Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CEマーク
  • 中国有害物使用制限
  • モロッコEMC
  • RCM認証
  • UKCAマーク
  • EAC認証
  • 有害物使用制限準拠
  • WEEE

ファイル番号

  • cULus 508、ファイル番号E56639
  • UL 2367、ファイル番号E350272

規格適合

  • 米国電気工事規定クラス2(選択デバイス)
  • UL 508リスト
  • UL 2367認定

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護
  5. Chevron LeftChevron Left 1694 モジュール式電子回路保護装置