Loading

IO-Link技術を搭載したスマートデバイス
Allen-Bradley

IO-Linkテクノロジーは、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスターモジュールに接続することで、センサーやその他のフィールドデバイスを当社のConnected Enterpriseに統合する、世界的なオープンスタンダードプロトコルです。
Loading
  1. 概要
  2. ドキュメント
Open All Close All
概要

スマートデバイスの価値

スマートデバイスからのデータを非常に効率的な方法で制御システムに直接送信することができます。IO-Link対応デバイスの柔軟性により、診断および詳細な機械の健全性ステータスを含むデータを提供し、稼働時間を向上させ生産性を高めることで、機械をより効果的に動作させることができます。

IO-Link技術の利点には以下が含まれます:

  • 在庫および運用コストの削減
  • 稼働時間/生産性の向上
  • 設計、設置、セットアップ、メンテナンスの簡素化
  • 柔軟性と拡張性の向上
IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現
ビデオ
IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現

IO-Link対応スマートセンサがConnected Enterprise®向けのスマートマシンをどのように実現するかをご覧ください。

Allen-Bradleyロゴ

IO-Link対応デバイス

IO-Link対応製品は、IO-Linkマスターモジュールを通じてのみアクセス可能な高度な機能と診断を提供します。これらのフィールドデバイスは、IO-Link対応制御システムに接続されていない場合は標準的な制御機器として動作するため、標準I/O(SIO)アプリケーションとIO-Linkアプリケーションの両方に同じデバイスを在庫として保有できます。これにより選択プロセスが簡素化され、在庫コストが削減されます。

 

センサー

  • 42AF 長距離汎用センサー
  • 42EF RightSight 汎用センサー
  • 42JS および 42JT VisiSight センサー
  • 45CRM カラーレジストレーションマークセンサー
  • 45DMS 距離測定センサー
  • 45LMS レーザー測定センサー
  • 45PLA 偏光アレイセンサー
  • 46CLR ColorSight トゥルーカラーセンサー
  • 46DFA DINレールファイバオプティックアンプ
  • 56RF 高周波無線周波数識別(RFID)
  • 836P ソリッドステート圧力センサー
  • 837T ソリッドステート温度センサー
  • 871C ミニチューブラーセンサー
  • 871FM ミニフラットパックセンサー
  • 871TM チューブラーステンレススチールセンサー
  • 873P アナログまたはディスクリート出力超音波センサー

出力デバイス

  • 856T Control Tower (コントロールタワー)積層表示灯
  • 1694モジュラー電子回路保護装置

マスター

  • 5034 PointMax I/Oモジュール
  • 5032 ArmorBlock 5000 I/Oブロック
  • 1732 ArmorBlock I/Oモジュール
  • 1734 POINT I/Oモジュール
ビデオ
ArmorBlock 5000 On-Machine™ 分散型I/O

IO-Link技術を搭載した当社のArmorBlock 5000 I/Oが、過酷な環境でもエンジニアリングを簡素化し、運用の俊敏性を向上させる方法をご確認ください。


ツールとリソース以下のツールとリソースは、お客様のアプリケーションに適したスマートデバイスを特定するのに役立ちます。

スマートセンサ
スマートセンサ
インタラクティブブローシャー
インタラクティブブローシャー
スマートセンサ
スマートセンサは、コネクテッドエンタープライズに不可欠な構成要素です。製造、生産、および保守の最適化にどのように役立つかを確認してください。
詳細はこちら
スマートマシン向けの産業用スマートデバイス
スマートマシン向けの産業用スマートデバイス
能力
能力
スマートマシン向けの産業用スマートデバイス
スマートデバイスはスマートマシンに欠かせない要素であり、運用データを取得するための第一歩となります。
詳細はこちら
産業用スマートデバイスの価値を発見
産業用スマートデバイスの価値を発見
概要
概要
産業用スマートデバイスの価値を発見
当社のスマートデバイスは、新しい効率性と総所有コストの削減を実現する、統合されたスケーラブルなソリューションです。
詳細はこちら
ArmorBlock 5000 I/Oブロック
Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O、Bulletin 5032、IO-Linkマスター、ファミリ
製品
ArmorBlock 5000 I/Oブロック

過酷な環境での使用を想定して設計された当社のArmorBlock 5000™ I/Oは、総設置時間とコストの削減、予定外のダウンタイムの削減に役立つ拡張性を提供します。産業的に強化されたブロックは、IP69Kまでの等級、3つの電源バリエーション、柔軟な取付けオプション、Class AおよびClass BのIO-Linkポートを提供します。

詳細はこちら

ArmorBlock I/Oモジュール
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
製品
ArmorBlock I/Oモジュール

当社のBulletin 1732Dおよび1732E ArmorBlock® I/Oモジュールは、On-Machine用途に適した低コストで産業的に強化された標準I/Oを提供します。 これらのモジュールはDeviceNet® およびEtherNet/IP™ネットワークに対応しており、溶接アプリケーションやロボットのエンドオブアームアプリケーションでの使用に適しています。

詳細はこちら

ドキュメント
Product Profiles 文書
統合スマートセンサソリューション クイックリファレンスガイド IOLINK-SP001
Miscellaneous 文書
Smart Sensors with IO-Link パンフレット IOLINK-BR001
スマートマシン統合スマートセンサーシステム IO-Link調達仕様書 IOLINK-SR001_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用ネットワーク製品
  5. Chevron LeftChevron Left IO-Link技術を搭載したSmart Devices