Loading

ColorSight Trueカラーセンサ
Allen-Bradley

これらのTrueカラーセンサは、最大65 mmの範囲で安定した色検出を行う距離補正技術を採用しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 46CLR ColorSight™ Trueカラーセンサは、最大65 mm (2.6インチ)の範囲で安定した色検出を行なう特許出願中の距離補正技術を採用しています。この他にも、最大7色を記憶できる内部ストレージ、9段階のレベル調節により最適なアプリケーションの柔軟性を実現するトレランスレベルなどの特長を備えています。

  • さまざまなニーズに対応できる3つのモデル:
    • グレア抑制
    • 極小スポットサイズ(小さなオブジェクトの検出)
    • 長距離
  • 安定した色検出を行える距離補正技術を搭載
  • カラーマッチモードでは最大7色、CompactLogix™コントローラに接続した状態でIO-Linkを使用すれば無制限の色を内部メモリに記憶可能
  • IO-LinkによりRGB Trueカラーと輝度の値にアクセス可能
  • 調節可能な9段階のトレランスレベルにより、設置の柔軟性が向上
  • 3つのディスクリート出力を装備(自動PNP/NPN検出付き)
  • 保護等級IP67およびIP69の亜鉛ダイカストエンクロージャを装備
  • 埋め込みIO-Link 1.1通信プロトコルを使用

補足情報

IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現

IO-Linkのスマートセンサでコネクテッドエンタープライズのスマートマシンが実現します。詳しくはこちらをご覧ください。

今すぐ見る
IO-Link技術
IO-Link技術

IOリンク技術は国際的なオープンスタンダードのプロトコルであり、これを活用してIO-LinkマスタモジュールにIO-Link対応デバイスを接続し、コネクテッドエンタープライズにセンサを統合できます。これによってセンサからのデータを制御システムに直接送信できるため、非常に効率的です。IO-Link技術に対応した柔軟なセンサを使用すれば、コントローラに診断情報が提供されることで、より効果的な機械動作が実現します。センサは製品検出のほか、機械の状態に関する詳細かつ正確な情報の提供も行ない、稼働時間を向上させます。

こちらをご覧ください
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • c-UL-usリスト
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left ColorSight Trueカラーセンサ