Loading

中~長距離向け測定光電レーザセンサ
Allen-Bradley

これらのセンサは、中~長距離ソリューションに最適です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
Bulletin 45LMSレーザ測定センサは、中~長距離測定向けの卓越したソリューションです。3つの測定範囲を備えたこのセンサは、TOF (飛行時間)原理に基づいており、50 m (164フィート)の距離からでも比較的小さなビームスポットを備えています。

  • IO-Link通信プロトコルが組み込まれているため、ダウンタイムが低減し生産性も向上します
  • IO-Link対応センサは、自動デバイス構成機能や複数のプロファイル、トレンド分析、わかりやすいタグ、デバイス固有のパラメータなど、高度な機能や診断ツールを提供
  • 拡散範囲: 8 m (26.2フィート) — クラス1レーザ、15 m (49.2フィート) — クラス2レーザ
  • 逆反射モデル範囲: 50 m (164フィート)
  • 1つのディスクリート出力(1 x NPN/PNP)および1つのアナログ出力(1 x 4~20mA)
  • ±24 mm (±0.98インチ)の精度
  • 10 msecの高速応答時間

Bulletin 45LMSレーザ測定センサは、長距離での検知/測定が求められるアプリケーションに適しています。

  • 直径およびウェブ制御
  • 距離測定
  • レベルのモニタ
  • 長距離での測定の有無
  • 物体の位置検証
  • パーツの位置決め
  • スタックレベルの測定
  • 厚さの測定
補足情報
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現

IO-Linkのスマートセンサでコネクテッドエンタープライズのスマートマシンが実現します。詳しくはこちらをご覧ください。

今すぐ見る
IO-Link技術
IO-Link技術

IOリンク技術は国際的なオープンスタンダードのプロトコルであり、これを活用してIO-LinkマスタモジュールにIO-Link対応デバイスを接続し、コネクテッドエンタープライズにセンサを統合できます。これによってセンサからのデータを制御システムに直接送信できるため、非常に効率的です。IO-Link技術に対応した柔軟なセンサを使用すれば、コントローラに診断情報が提供されることで、より効果的な機械動作が実現します。センサは製品検出のほか、機械の状態に関する詳細かつ正確な情報の提供も行ない、稼働時間を向上させます。

こちらをご覧ください
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • c-UL-usリスト
  • IO-Link
  • ULリスト
Documentation
Product Profiles 文書
Bulletin 45LMS Laser Measurement Sensor with IO-Link Product Profile 45LMS-PP002_-EN-P
Integrated Smart Solution Quick Reference Guide IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 中~長距離向け測定光電レーザセンサ