Loading

873P アナログまたはディスクリート出力超音波センサー
Allen-Bradley

当社のBulletin 873Pアナログまたはディスクリート出力超音波センサーはIO-Link対応で、透明、光沢、または非反射性の物体の検出など、他のセンシング技術では困難なアプリケーションに最適です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
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
当社のBulletin 873Pアナログまたはディスクリート出力超音波センサーはIO-Link対応で、透明、光沢、または非反射性の物体の検出など、他のセンシング技術では困難なアプリケーションに最適です。これらのセンサーは、より広い動作電圧範囲と簡素化された押しボタン設定を提供します。


  • 選択されたセンサーに組み込まれたIO-Link技術により、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させます
  • 押しボタンティーチプロセスと複数のステータスインジケーターを含みます
  • 最大6m(19.6′)までのセンシングを提供します
  • 幅広い動作電圧範囲を含みます
  • 選択されたモデルでクロストークを防ぐ同期機能を提供します
  • 4つの出力モードを含みます
  • 用途には以下が含まれます:
    • マテリアルハンドリング
    • パッケージング
    • 食品加工
    • 輸送
ビデオ
IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現

IO-Link対応スマートセンサがConnected Enterprise®向けのスマートマシンをどのように実現するかをご覧ください。

IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Link技術を搭載したSmart Devices
製品
製品
IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Linkテクノロジーは、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスターモジュールに接続することで、センサーやその他のフィールドデバイスを当社のConnected Enterpriseに統合する、世界的なオープンスタンダードプロトコルです。
詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
インストレーションインストラクション 文書
873P超音波センサーの設置 873P-IN006_-EN-P
873P プログラマブル超音波近接スタイルセンサー設置 873P-IN002_-EN-P
User Manuals 文書
IO-Linkインターフェース付き超音波センサー ユーザーマニュアル 873P-UM001_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 873P 超音波センサ製品プロファイル 873P-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
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
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 873P アナログまたはディスクリート出力超音波センサ