Loading

ソリッドステート温度センサ
Allen-Bradley

Bulletin 837Tソリッドステート温度センサは、-50~+250 °C (-58~+482 °F)の液体、ガス、および気体の温度を測定できます。
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
Bulletin 837Tソリッドステート温度センサは、-50~250°C (-58~482°F) の液体、ガス、および気体の温度を測定できます。このセンサは堅牢で耐食性の高いハウジングを使用しており、ディスプレイ搭載/非搭載のモデルがあります。IO-Link技術とディスクリート出力、アナログ出力が可能です。衛生アダプタ式などの各種プロセス接続とプローブ長があるため、アプリケーションの柔軟性が高まります。

837T温度センサ(ディスプレイ搭載)

  • メディア温度範囲:-20~+80°C (-4~+178°F)
  • 埋め込みIO-Link 1.1通信プロトコルを使用
  • 回転式のハウジング(320°)とヘッド(330°)によりアプリケーションに柔軟性を提供
  • 25~350mm (0.98~13.7インチ)のプローブ長
  • デュアルPNPおよびPNP +アナログ(4~20mA)モデルから選択可能

837T温度センサ(ディスプレイ非搭載)

  • メディア温度範囲:-50~+250°C (-58~+482°F)
  • 25~400mm (0.98~15.75インチ)のプローブ長
  • 2通りのフォームファクタを用意:標準および検知範囲拡張
  • 4~20mAのアナログ出力

プローブ長およびプロセス用のねじ部の柔軟性により、837Tは、以下をはじめとするさまざまなアプリケーションに適しています。

  • 過酷な化学物質による洗浄 — 316Lステンレススチール構造、レーザエッチングによるマーキング、およびIP66規格への適合により、機器の洗浄を必要とする食品、飲料などのアプリケーション (瓶詰工場/充填機、タンク、ポンプ、フィルタの洗浄など) に対応
  • マシンツール - クーラントの温度をモニタ
  • ファクトリオートメーション - 射出成形機
  • 自動車 - 溶接クーラントの温度をモニタ
  • ディスクリートバッチ - プロセスの温度をモニタ
  • 機械装置メーカ(OEM) / 大規模なエンドユーザ - ディスプレイ搭載モデルは、機械からプログラミングが可能で、使いやすい押しボタンとリモート操作が可能なStudio 5000 Logix Designer®ソフトウェアでダウンタイムの短縮が可能になります。
  • 食品飲料 — 管内やパイプ内の温度測定を衛生的に実行
  • 製薬および家庭用パーソナルケア — CIPシステムの温度測定を衛生的に実行
認証
  • CEマーク取得
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left ソリッドステート温度センサ