Loading

ミニフラットパックセンサ
Allen-Bradley

当社のBulletin 871FMミニフラットパックセンサは金属ハウジングを特徴とし、厳しいアプリケーション要件を満たすために、一部のモデルには全面ステンレススチールハウジングおよび表面が採用されています。
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
  • ミニフラットパックセンサ
ミニフラットパックセンサ
Chevron LeftChevron Left
ミニフラットパックセンサ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 871FMミニフラットパックセンサは金属ハウジングを特徴とし、一部のモデルには要求の厳しいアプリケーションニーズに対応するため、フルステンレススチールハウジングおよびフェースが含まれています。これらの小型フラットパックセンサは、小さな部品を検知するため、またはスペースが限られた場所に設置する場合に使用されます。

  • 選択されたセンサに組み込まれたIO-Linkテクノロジーにより、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させます
  • 過酷なアプリケーション向けにFactor-1等価センシング/溶接フィールド耐性を提供する堅牢なフルステンレススチールモデルを提供
  • 金属バージョン用の拡張範囲センシングにより、ターゲットからより遠くに取付けることができ、衝撃や関連する損傷の可能性を減らします
  • 最大5000Hzまでの幅広いスイッチング周波数を提供
  • ケーブル、クイックディスコネクト、M8またはM12接続スタイルのピグテールケーブルを含む
  • IP67およびIP69K定格モデルを提供
  • 代表的なアプリケーションには以下が含まれます:
    • オートメーション
    • 食品加工
    • マテリアルハンドリング
    • パッケージング
    • ウォッシュダウンアプリケーション
    • 溶接および金属プレス加工アプリケーション

追加情報

IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現
IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現

IO-Link対応スマートセンサがConnected Enterprise®向けのスマートマシンをどのように実現するかをご覧ください。

今すぐ視聴
IO-Linkテクノロジ
IO-Linkテクノロジ

IO-Linkテクノロジーは、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスターモジュールに接続することで、センサをConnected Enterprise®に統合する世界的なオープンスタンダードプロトコルです。センサから制御システムに直接データを非常に効率的な方法で送信することができます。IO-Link対応センサの柔軟性により、コントローラに診断を提供することで、機械をより効果的に動作させることができます。製品検出に加えて、センサは稼働時間を向上させるために詳細で正確な機械の健全性ステータスを提供します。

開始
「箱の中身は?」- 871FM 金属フラットパック誘導近接センサ ビデオ
「箱の中身は?」- 871FM 金属フラットパック誘導近接センサ ビデオ

この動画は871FM金属フラットパック誘導近接センサの高度な機能を紹介するだけでなく、実際の産業用途でセンサがテストされている様子も示しています。

今すぐ視聴

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
誘導型近接センサ仕様 PROX-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
802PR誘導型近接センサの取り付け 802PR-IN001_-EN-P
802PR Type LAおよびType XA Series C設置 802PR-IN002_-EN-P
871F 2線式AC/DC近接センサの取り付け 871F-IN002_-EN-P
871F近接センサの取り付け 871F-IN001_-EN-P
871L AC/DCリミットスイッチスタイル誘導型近接センサの取り付け 871L-IN001_-EN-P
871L DCリミットスイッチスタイル誘導型近接センサの取り付け 871L-IN002_-EN-P
871P DC誘導型近接缶モーションセンサ設置 871P-IN003_-EN-P
871P VersaCube誘導型近接センサの取り付け 871P-IN004_-EN-P
871P VersaCube誘導型近接センサ取り付けおよび配線手順書 871P-IN002_-EN-P
User Manuals 文書
871FM IO-Linkインターフェース付き誘導型近接センサ ユーザーマニュアル 871FM-UM001_-EN-P
871FM ミニチュア金属フラットパック誘導型近接センサ IO-Link付きユーザーマニュアル 871FM-UM002_-EN-P
誘導型近接センサ、超音波センサ、および静電容量センサ/プログラマブルコントローラインターフェースマニュアル 871-WD001_-EN-E
Product Profiles 文書
Bulletin 871 小型近接センサ拡張製品プロファイル 871FM-PP002_-EN-P
Bulletin 871FM 小型フラットパック誘導センサ 製品プロファイル 871FM-PP001_-EN-P
統合スマートセンサソリューション クイックリファレンスガイド IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
近接センサ永久保証登録フォーム PROX-SB001_-EN-P
認証
 
認証
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 871FM ミニフラットパック洗浄