Loading

45PLA偏光
Allen-Bradley

これらのセンサは、さまざまな業界や用途向けに、変則的な形状の物体を検出するように設計されています。
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
Bulletin 45PVA偏光ライトアレイ光電センサは、変則的な形状の物体を検知する小型の逆反射アレイで、さまざまな業界や用途にご利用いただけます。検知距離と検知幅が広いため、広範にわたるサイズの物体に対応可能です。また45PLAは、容器選択プロセスや透明/高反射性素材を扱うプロセスなど、難易度の高い作業でも威力を発揮します。

  • 検知距離: 最大4.5m(14.76フィート)
  • 検知幅: 69mm (2.7インチ)
  • 6mm (0.24インチ)程度の小さい物体を検出
  • 信頼性の高い動作を確保し、トラブルシューティングをサポートする、視認性の高い360°ステータスインジケータを採用
  • などの高度診断機能の利用を可能にする、埋め込みIO-Link通信プロトコル
    • 容器選択アプリケーションでのデジタルピッキングやデジタルアソーティングに対応したLEDを搭載(IO-Linkでの動作時)
    • IO-Linkを用いたアプリケーションでビーム選択ができるビームブランキング機能
  • ユーザインターフェイスLED (オペレータがLED動作を個別に制御する容器選択モードのプログラミングに対応)
  • 保護等級IP67の認定を受けたエンクロージャ

補足情報

IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現

IO-Linkのスマートセンサでコネクテッドエンタープライズのスマートマシンが実現します。詳しくはこちらをご覧ください。

今すぐ見る
IO-Link技術
IO-Link技術

IOリンク技術は国際的なオープンスタンダードのプロトコルであり、これを活用してIO-LinkマスタモジュールにIO-Link対応デバイスを接続し、コネクテッドエンタープライズにセンサを統合できます。これによってセンサからのデータを制御システムに直接送信できるため、非常に効率的です。IO-Link技術に対応した柔軟なセンサを使用すれば、コントローラに診断情報が提供されることで、より効果的な機械動作が実現します。センサは製品検出のほか、機械の状態に関する詳細かつ正確な情報の提供も行ない、稼働時間を向上させます。

こちらをご覧ください
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • c-UL-usリスト
  • ULリスト
  • 指定されたすべての(CYLV)ケーブルアセンブリと併用可能
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 45PLA偏光