Loading

871C ミニチューブラー
Allen-Bradley

当社のBulletin 871Cミニチューブラーセンサーは、鉄および非鉄金属物体に触れることなくその存在を検知するように設計された、自己完結型の汎用ソリッドステートデバイスです。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
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
当社のBulletin 871Cミニチューブラーセンサーは、鉄および非鉄金属物体の存在を接触することなく検知するように設計された、自己完結型の汎用ソリッドステートデバイスです。これらの小径センサーは、標準サイズのセンサーでは収まらないスペースが重要なアプリケーション向けに設計されています。


  • 選択された871Cセンサーに組み込まれたIO-Link通信プロトコルにより、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させます
  • IO-Link対応センサーは、自動デバイス構成、複数プロファイル、トレンド機能、記述タグ、デバイス固有パラメータなどの高度な機能と診断を提供します
  • 3線式動作
  • 3芯、3ピンピコ、または3ピン6″リード線
  • 3mm、4mm、5mmバレル径
  • 10~30V DC
  • ノーマルオープン
  • 誤パルス、過渡ノイズ、逆極性、短絡保護
  • 用途には以下が含まれます:
    • 軽作業包装用途
    • 自動車溶接装置
    • 食品加工工場
IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現
IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現

IO-Link対応スマートセンサがConnected Enterprise®向けのスマートマシンをどのように実現するかをご覧ください。

今すぐ視聴
IO-Linkテクノロジ
IO-Linkテクノロジ

IO-Linkテクノロジーは、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスターモジュールに接続することで、センサをConnected Enterprise®に統合する世界的なオープンスタンダードプロトコルです。センサから制御システムに直接データを非常に効率的な方法で送信することができます。IO-Link対応センサの柔軟性により、コントローラに診断を提供することで、機械をより効果的に動作させることができます。製品検出に加えて、センサは稼働時間を向上させるために詳細で正確な機械の健全性ステータスを提供します。

開始

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 871C Mini Tubular Proximity Sensors with IO-Link製品プロファイル 871C-PP001_-EN-P
統合スマートセンサソリューション クイックリファレンスガイド IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • IO-Link
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 871C ミニチューブラー