Loading

30mm高出力汎用センサ
Allen-Bradley

これらのセンサは、堅牢で取付けが簡単、かつ柔軟な取付けパッケージで高性能を提供します。
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
  • 黒色の長方形センサで、前面にセンサヘッドがあり、上部に赤と緑のLED表示を備えています
黒色の長方形センサで、前面にセンサヘッドがあり、上部に赤と緑のLED表示を備えています
Chevron LeftChevron Left
黒色の長方形センサで、前面にセンサヘッドがあり、上部に赤と緑のLED表示を備えています
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 42AF RightSight™ M30 30mm 高出力汎用センサは、堅牢で設置が容易、かつ柔軟な取付けパッケージで高性能センシングを提供します。これらのセンサは、簡素化されたメンテナンスが必要なアプリケーションに最適です。RightSight™ M30センサは、30mmノーズマウントで表面に取付けることも、ねじ式18mmベース取付けオプションを使用して設置することもできます。


  • 選択されたセンサに組み込まれたIO-Linkテクノロジーを搭載し、ダウンタイムの最小化と生産性の向上を支援
  • 30mmねじ込み式ノーズと汎用18mmねじ込み式ベースを備えた堅牢な直角ハウジングを提供
  • 送信ビーム(80m)、逆反射(10m)、背景抑制、および背景反射センシングモードを提供
  • 360°高視認性ステータス表示を搭載
  • 10~30VDC専用および汎用20~240VAC/DCモデルを提供
  • デュアル自動PNP/NPNおよび1極双投EMリレー出力を提供
  • 組み込みIO-Link通信を使用
  • ファームウェアアップグレードおよび組み込みIODD対応
  • IP67およびIP69K定格ハウジングを搭載
  • 幅広い温度範囲−40~+70°C(−40~+158°F)に耐えることが可能

追加情報

IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現
ビデオ
IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現

IO-Link対応スマートセンサがConnected Enterprise®向けのスマートマシンをどのように実現するかをご覧ください。

IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Linkテクノロジーは、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスターモジュールに接続することで、センサーやその他のフィールドデバイスを当社のConnected Enterpriseに統合する、世界的なオープンスタンダードプロトコルです。
詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 42AF RightSight M30 光電センサ製品プロファイル 42AF-PP001_-EN-P
統合スマートセンサソリューション クイックリファレンスガイド IOLINK-SP001_-EN-P
認証
認証
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • cULusリスト
  • IO-Link
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 30mm高出力汎用センサ