Loading

871TM管状ステンレススチールセンサー
Allen-Bradley

当社のBulletin 871TM管状ステンレススチールセンサーは、過酷または極めて厳しい環境に最適です。これらのセンサーは衝撃、摩耗、腐食に耐性があり、通常のセンサーが停止してしまう場所でも稼働し続けます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(7)
(13)
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
  • 7本の管状スチールセンサーの集合画像で、それぞれ異なるサイズの接続端子を持っています。
7本の管状スチールセンサーの集合画像で、それぞれ異なるサイズの接続端子を持っています。
Main Image
Chevron LeftChevron Left
7本の管状スチールセンサーの集合画像で、それぞれ異なるサイズの接続端子を持っています。
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 871TM管状ステンレス鋼センサーは、過酷または極めて厳しい環境に最適です。 これらのセンサーは 衝撃、摩耗、腐食に耐性があり、通常のセンサーが停止してしまう場所でも動作を継続します。この製品ラインは、すべてのバレル開口部に完全な機械的シールと、最も厳しい環境での最適な性能を実現する完全なエポキシカプセル化を特徴としています。


  • 選択された871TMセンサーに組み込まれたIO-Link通信プロトコルにより、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させます
  • IO-Link対応センサーは、自動デバイス構成、複数プロファイル、トレンド機能、記述タグ、デバイス固有パラメータなどの高度な機能と診断を提供します
  • 溶接磁界耐性(選択モデル)機能により最大40mTの保護を実現
  • 8mm、12mm、18mm、30mm径
  • 10~30V DCまたは40~250V AC/DCユニットが利用可能
  • 接点はN.O.またはN.C.、 NPNまたはPNP出力
  • ポリ塩化ビニル樹脂またはToughLink™ケーブルまたはマイクロクイックディスコネクト
  • 1200psi洗浄対応
  • 検出モード:標準および拡張/等距離レンジ
  • 短絡、過負荷、過渡ノイズ、誤パルス、逆極性、無線周波数干渉保護
  • 用途:
    • 包装用途
    • 自動車溶接装置
    • 食品加工工場

製品アプリケーションライブラリ — お客様がAllen-Bradleyセンシング製品をどのように活用されているかを知るために、製品アプリケーションライブラリをご覧ください。

IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現
IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現

IO-Link対応スマートセンサがConnected Enterprise®向けのスマートマシンをどのように実現するかをご覧ください。

今すぐ視聴
IO-Linkテクノロジ
IO-Linkテクノロジ

IO-Linkテクノロジーは、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスターモジュールに接続することで、センサをConnected Enterprise®に統合する世界的なオープンスタンダードプロトコルです。センサから制御システムに直接データを非常に効率的な方法で送信することができます。IO-Link対応センサの柔軟性により、コントローラに診断を提供することで、機械をより効果的に動作させることができます。製品検出に加えて、センサは稼働時間を向上させるために詳細で正確な機械の健全性ステータスを提供します。

開始

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 871TM IO-Link対応長距離誘導近接センサ製品プロファイル 871TM-PP002_-EN-P
統合スマートセンサソリューション クイックリファレンスガイド IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IO-LinkIO-Link
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

ほとんどのモデル:

  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得
  • 重要なシステム属性認証
  • IO-Link
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得
  • UL認定

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 871TM チューブラーステンレススチールセンサー