Loading

VisiSight 小型光電センサ
Allen-Bradley

当社のBulletin 42JA、42JB、42JT VisiSight™センサは、位置合わせが容易な可視光ビームを備えた小型の長方形パッケージと、より迅速な取付けおよび交換のためのねじ切り金属インサートを提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
  • 黄色いヘルメットをかぶった男性が黒いAllen-Bradley 42JA VisiSight光電センサを持ち上げている様子を肩越しに見た図。
  • 3つのAllen-Bradley 42シリーズ黒色長方形センサ。
  • 赤いレンズ、インジケーターLED、上部の調整ノブ、底部から出ている一体型クイックケーブルコネクタを備えた黒い42JA VisiSightセンサの静止画像。
  • 黒いAllen-Bradleyの長方形センサで、透明なレンズが左向きになっている。
  • 黒いAllen-Bradley製の長方形センサで、赤いレンズが右向きになっている。
  • 42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
  • 42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
  • シングル、ブラック 42JR 光電センサ、緑色LED付き
黄色いヘルメットをかぶった男性が黒いAllen-Bradley 42JA VisiSight光電センサを持ち上げている様子を肩越しに見た図。
3つのAllen-Bradley 42シリーズ黒色長方形センサ。
赤いレンズ、インジケーターLED、上部の調整ノブ、底部から出ている一体型クイックケーブルコネクタを備えた黒い42JA VisiSightセンサの静止画像。
黒いAllen-Bradleyの長方形センサで、透明なレンズが左向きになっている。
黒いAllen-Bradley製の長方形センサで、赤いレンズが右向きになっている。
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
シングル、ブラック 42JR 光電センサ、緑色LED付き
Chevron LeftChevron Left
黄色いヘルメットをかぶった男性が黒いAllen-Bradley 42JA VisiSight光電センサを持ち上げている様子を肩越しに見た図。
Chevron LeftChevron Left
3つのAllen-Bradley 42シリーズ黒色長方形センサ。
赤いレンズ、インジケーターLED、上部の調整ノブ、底部から出ている一体型クイックケーブルコネクタを備えた黒い42JA VisiSightセンサの静止画像。
黒いAllen-Bradleyの長方形センサで、透明なレンズが左向きになっている。
黒いAllen-Bradley製の長方形センサで、赤いレンズが右向きになっている。
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
シングル、ブラック 42JR 光電センサ、緑色LED付き
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 42JA、42JB、42JT VisiSight™センサは、位置合わせが容易な可視光ビームを備えた小型の長方形パッケージと、より迅速な設置や交換のためのねじ込み式金属インサートを備えています。各モデルは、PNPまたはNPN、明動作または暗動作出力を提供します。 


Bulletin 42JT VisiSight™ 小型光電センサ

  • 選択された42JTセンサに組み込まれたIO-Link通信プロトコルにより、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させます
  • IO-Link対応センサは、自動デバイス構成、複数プロファイル、トレンド、記述タグ、デバイス固有パラメータなどの高度な機能と診断を提供します
  • クラス1「Eye Safe」赤色レーザビーム
  • 独自の「オートPNP/NPN」出力により在庫コストを削減し、設置とメンテナンスを簡素化
  • 感度および明動作/暗動作選択用ティーチ押しボタン
  • IP69KおよびECOLABリストエンクロージャ定格
  • 位置合わせが容易な可視赤色LED光源
  • 透明物体検出
  • 色彩・コントラスト検出

Bulletin 42JS VisiSight 小型光電センサ

  • リニア感度調整ノブまたは調整なしモデル
  • IP67エンクロージャ定格
  • 位置合わせが容易な可視赤色LED光源

Bulletin 42JA VisiSight 小型光電センサ

  • アプリケーションの柔軟性のため、複数の接続スタイル、調整可能な検出範囲(選択モデル)、出力タイプを特長とします
  • 360°可視LEDステータスインジケータを提供
  • 過酷な産業環境に対応するIP67エンクロージャ定格を含みます
  • 位置合わせが容易な可視光源を全モデルで提供
  • 選択可能な明動作・暗動作調節ノブを含みます
  • 優れたクロストーク耐性を持つ赤外線光源付き追加送信ビームモデルも利用可能
  • 送信ビーム発光器の光源を無効にする入力を提供
  • 幅広いアプリケーションに対応する様々な検出モードを含みます
  • マテリアルハンドリング、パッケージ、その他の産業に最適
Rockwell Automationがグローバルアプリケーション向けに新しいコスト効率の高い光電センサをリリース
NewsNews
プレスリリース
Rockwell Automationがグローバルアプリケーション向けに新しいコスト効率の高い光電センサをリリース
今すぐ読む

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
拡散反射 1m 250mm、800mm 250mm、800mm
背景抑制 調整−100mm、350mm 55mm、130mm固定 125mm、200mm、400mm
背景 反射 調整−350mm - -
偏光再帰反射 5m 3m 6m
透明物体 2.5m - 2m
透過ビーム 10m(赤)、15m(IR) 10m(赤)、10m(IR) 13m(赤)、18m(レーザ)
光源 赤色LED 赤色LED 赤色LED
赤外線(Tビーム) 赤外線(Tビーム) クラス1レーザ
出力モード 選択可能 明動作または暗動作 相補的 明動作および暗動作 ティーチング可能 明動作および暗動作
出力タイプ 品番によりNPNまたはPNP 品番によりNPNおよびPNP 自動PNPまたはNPN
動作電圧 DC DC DC
応答時間 1ms 1ms 0.5ms
筐体保護等級 IP67 IP67 IP67およびIP69K
IO-Link対応 - - 内蔵




追加情報

IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現
IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現

IO-Link対応スマートセンサがConnected Enterprise®向けのスマートマシンをどのように実現するかをご覧ください。

今すぐ視聴
IO-Linkテクノロジ
IO-Linkテクノロジ

IO-Linkテクノロジーは、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスターモジュールに接続することで、センサをConnected Enterprise®に統合する世界的なオープンスタンダードプロトコルです。センサから制御システムに直接データを非常に効率的な方法で送信することができます。IO-Link対応センサの柔軟性により、コントローラに診断を提供することで、機械をより効果的に動作させることができます。製品検出に加えて、センサは稼働時間を向上させるために詳細で正確な機械の健全性ステータスを提供します。

開始

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 42JT VisiSight 光電センサ(IO-Link対応)製品プロファイル 42JT-PP002_-EN-P
統合スマートセンサソリューション クイックリファレンスガイド IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
プレゼンス検出パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • cULusリスト
  • IO-Link
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left VisiSight小型光電センサ