Loading

無線周波数識別システム
Allen-Bradley

当社の無線周波数識別(RFID)システムは、軽工業用途において、製造プロセスを通過しその先へと移動する製品の追跡および記録に最適です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 時計回りのコラージュ- 丸型黒色30mmタグ、黒色80×90mm長方形トランシーバ、30mm円筒形トランシーバ、IO-Linkマスターブロック、18mm円筒形トランシーバ、黒色40×40mm正方形トランシーバ
  • 40×40mm正方形黒色 EtherNet/IP™ トランシーバ、緑色LEDインジケータ付き、シングルポート。
  • 2ポート、入力および出力接続を備えた矩形56RF EtherNet/IP™インターフェースブロック
時計回りのコラージュ- 丸型黒色30mmタグ、黒色80×90mm長方形トランシーバ、30mm円筒形トランシーバ、IO-Linkマスターブロック、18mm円筒形トランシーバ、黒色40×40mm正方形トランシーバ
40×40mm正方形黒色 EtherNet/IP™ トランシーバ、緑色LEDインジケータ付き、シングルポート。
2ポート、入力および出力接続を備えた矩形56RF EtherNet/IP™インターフェースブロック
Chevron LeftChevron Left
時計回りのコラージュ- 丸型黒色30mmタグ、黒色80×90mm長方形トランシーバ、30mm円筒形トランシーバ、IO-Linkマスターブロック、18mm円筒形トランシーバ、黒色40×40mm正方形トランシーバ
Chevron LeftChevron Left
40×40mm正方形黒色 EtherNet/IP™ トランシーバ、緑色LEDインジケータ付き、シングルポート。
18mm直径I/O Link高周波RFIDトランシーバ
長距離5m超高周波RFIDトランシーバ
短距離1.5m超高周波RFIDトランシーバ
2ポート、入力および出力接続を備えた矩形56RF EtherNet/IP™インターフェースブロック
Allen-Bradleyロゴ

当社の無線周波数識別(RFID)システムは、軽工業用途において製造プロセスを通過し、その先へと移動する製品の追跡および記録に最適です。HF RFIDシステムのタグ、トランシーバ、およびインターフェースは、ISO 15693オープン標準に準拠して設計されています。UHF RFIDトランシーバは、Global Gen2標準に準拠して設計されています。


56RF EtherNet/IP™対応システムに加えて、Rockwell Automationには2つの新しい追加製品があります:

  • 新しい59RFファミリーのHF読み書きトランシーバはIO-Link対応です 
  • 当社の 58UHFファミリーのEtherNet/IP™長距離読み書きトランシーバ

このソリューションはConnected Enterprise®に簡単に統合でき、制御システムに直接データを提供してダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させます。

  56RF HF RFID 59RF HF RFID 58UHF RFID
通信 EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP
検出距離 55~168mm (2.16~6.6″) 40~78mm (1.59~3.07″) 1.5~5m (4.92~16.4′)
動作電圧 24VDC
筐体保護等級 IP67 IP67/68/69K IP66/67
周波数 13.56MHz 902~928MHz
865~868MHz
出力電流、最大 トランシーバごとに100mA トランシーバごとに200mA トランシーバごとに0.5A
準拠規格 ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

アプリケーション

当社のRFIDシステムの典型的な用途には以下があります:

  • 資産追跡
  • 自動車
  • データ取得
  • 食品・製薬
  • 製品ハンドリング
  • セキュリティ・入場管理
  • 工具管理

塗装アプリケーション

スタンピングアプリケーション


追加情報

IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現
ビデオ
IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現

IO-Link対応スマートセンサがConnected Enterprise®向けのスマートマシンをどのように実現するかをご覧ください。

IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Linkテクノロジーは、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスターモジュールに接続することで、センサーやその他のフィールドデバイスを当社のConnected Enterpriseに統合する、世界的なオープンスタンダードプロトコルです。
詳細はこちら

ソフトウェア

RFIDシミュレータは、RFIDアプリケーションのセットアップを支援することを目的としたWindowsベースのソフトウェアです。このシミュレータでは、Rockwell Automationが提供するトランシーバとタグのほぼすべての組み合わせを選択できます。タグからトランシーバまでの距離とライン速度を変更することで、ユーザは自分のアプリケーションに最適なセットアップを迅速に決定できます。

注意:このシミュレータは、RFIDアプリケーションのセットアップを支援するためのツールです。表示される値は理論的な推定値であり、個々のシステム内での変動が実現値に影響を与える場合があります。

 RFIDシミュレータをインストールするには:

  1. RFIDシミュレータソフトウェアフォルダ内のすべてのコンテンツをダウンロードしてください。
  2. RFIDシミュレータインストール手順を参照してシミュレータをインストールしてください。
  3. シミュレータの簡単なウォークスルーと概要については、RFIDシミュレータマニュアルを参照してください。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
高周波産業用RFID(HF RFID)製品プロファイル HFRFID-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
スマートトラック&トレースソリューション ブローシャー RFID-BR001_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • C-Tick
  • cULusリスト
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 無線周波数識別(RFID)システム