Loading

DINレール取付け型光ファイバーアンプ
Allen-Bradley

DINレール取付け型光ファイバーアンプは、小さい物体を検知し、限られたスペースや、高速の検出を必要とするアプリケーションに適しています。
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
Bulletin 46DFA PHOTOSWITCH® DINレール取付け型光ファイバーアンプは、小さなオブジェクトの検出用に設計されたデュアルディスプレイモデルです。このセンサは、限られたスペースや、高速の検出を必要とするアプリケーションに適しています。実際のアプリケーションから離れた場所で、DINレールに沿って隣り合わせで取付けることができるように設計されています。このセンサは、柔軟に設置することができ、高いノイズイミュニティを実現します。

  • セットアップ、操作、メンテナンスを簡素化する、見やすい2点のフィードバック用ディスプレイ
  • アンプの消費電力を25%削減するECO(エコノミー)ディスプレイモード
  • 透明または透明性の高いオブジェクトを確実に検知できるよう柔軟性を高める学習機能付きLED明度
  • IO-Linkを使用した接続時に高速応答出力を提供することで、性能に影響を与えることなく連続センサモニタが可能
  • 50マイクロ秒、500マイクロ秒、4ミリ秒、32ミリ秒での高速応答スピード
  • アプリケーションのカウントを簡素化する積算機能を内蔵
  • 近接する複数台のセンサが安定して動作するようクロストーク保護が可能
  • PNP出力およびNPN出力を選択できる押しボタンにより在庫数の削減が可能
  • 埋め込みIO-Link 1.1通信プロトコルを使用
  • 保護等級IP40の認定を受けたエンクロージャ

補足情報

IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現

IO-Linkのスマートセンサでコネクテッドエンタープライズのスマートマシンが実現します。詳しくはこちらをご覧ください。

今すぐ見る
IO-Link技術
IO-Link技術

IOリンク技術は国際的なオープンスタンダードのプロトコルであり、これを活用してIO-LinkマスタモジュールにIO-Link対応デバイスを接続し、コネクテッドエンタープライズにセンサを統合できます。これによってセンサからのデータを制御システムに直接送信できるため、非常に効率的です。IO-Link技術に対応した柔軟なセンサを使用すれば、コントローラに診断情報が提供されることで、より効果的な機械動作が実現します。センサは製品検出のほか、機械の状態に関する詳細かつ正確な情報の提供も行ない、稼働時間を向上させます。

こちらをご覧ください
認証
RCM CertificationRCM Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • RCM
  • ULリスト
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left DINレール取付け型光ファイバーアンプ