Loading

RightSight汎用センサ
Allen-Bradley

これらのセンサは軽度から中程度の産業用途向けに設計されており、優れた検出を実現するコンパクトで適応性のあるパッケージを特徴としています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(12)
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
  • 42CE RightSight センサ
42CE RightSight センサ
Chevron LeftChevron Left
42CE RightSight センサ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 42EA RightSight™ S18、42CE RightSight C18、および42EF RightSight M18 光電センサは、幅広い検出モードを特長とし、マテリアルハンドリング、パッケージ、その他の業界における汎用およびコスト重視のアプリケーションに最適です。RightSightファミリーは、取付けの柔軟性を提供する業界標準ハウジングと、高度な近接検出ソリューションのための組み込みIO-Link一対一プロトコルを提供します。


  42EA RightSight S18 42EF RightSight M18A
IO-Link対応 いいえ はい
360°視認可能インジケータ はい はい(LED)
多様な検出オプション    
拡散する 450mm(17.7″) 500mm(19.7″)
背景抑制(BGS) 50mm(2″)、100mm(3.9″) 50mm(2″)、100mm(3.9″)
偏光再帰反射 3.5m(11.5′) 3m(9.8′)
シャープカットオフ - 130mm(5.1″)
ファイバー - ファイバーに依存
送信ビーム(Tビーム) 10m(32.8′) 20m(65.6′)
光源   赤色
赤外線(Tビーム) 赤外線(Tビーム)
出力モード 明動作および暗動作 相補明動作および暗動作
出力タイプ NPNおよびPNP(プッシュプル) 品番によりNPNおよびPNP
動作電圧 DC DC
応答時間 1 ms 1 ms
ハウジング保護等級 IP67 IP67およびIP69K
Rockwell Automationがグローバルアプリケーション向けに新しいコスト効率の高い光電センサをリリース
NewsNews
プレスリリース
Rockwell Automationがグローバルアプリケーション向けに新しいコスト効率の高い光電センサをリリース
今すぐ読む
追加情報

Rockwell Automationは、2016年3月をもって、特定の42EF RightSight偏光再帰反射、拡散する、および送信ビームセンサモデルが製造中止となり、販売終了となることをお知らせします。

お客様の移行をサポートするため、強化された42EFシリーズDセンサへの移行をお勧めします。42EFシリーズDセンサは、IO-Linkマスターに接続した際に追加のセンサ診断をユーザーに提供するIO-Link 1.1プロトコルを搭載しています。

移行ソリューション
厳しい市場環境は重大な課題をもたらします。企業全体およびライフサイクル全体を通じて、既存の自動化投資を活用する方法を継続的に模索する必要があります。

Rockwell Automationが移行オプションの決定をお手伝いし、より優れた性能、より情報に基づいたビジネス上の意思決定、メンテナンスコストの削減、変化する市場要求への迅速な対応など、その利点をご紹介します。

製品ライフサイクルステータス検索ツールを使用して、カタログ番号による特定のライフサイクル情報を検索してください。

当社の移行ソリューションについて詳しくご覧ください。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
42EA RightSightおよび42JA VisiSight S18A光電センサ製品プロファイル 42JAEA-PP001_-EN-P
RightSight ティーチ機能付き光電センサ 製品プロファイル 42EF-PP002_-EN-P
統合スマートセンサソリューション クイックリファレンスガイド IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み 
  • 重要なシステム属性認証取得済み
  • UL規格適合品
  • IO-Link
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left RightSight汎用センサ