Loading

194R ヒューズ付きおよびヒューズなし
Allen-Bradley

これらのスイッチは20~1250Aのヒューズ付きおよびヒューズなしバージョンを提供しており、エンクロージャ付きまたはエンクロージャなしで注文できます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(43)
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
  • 3台の194R非可視ブレードロータリ式ディスコネクトスイッチ
3台の194R非可視ブレードロータリ式ディスコネクトスイッチ
Chevron LeftChevron Left
3台の194R非可視ブレードロータリ式ディスコネクトスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社の194Rロータリ式ディスコネクトスイッチは、20~1250Aの範囲でヒューズ付きおよびヒューズなしの様々なバージョンを提供しており、エンクロージャーの有無を選択してご注文いただけます。ヒューズなしタイプでは、お客様独自のヒューズブロックをご使用いただけます。一体型ヒューズキャリア付きのヒューズスイッチは、パネススペースの要件を削減します。

 

  • 20~1250A IECおよび30~1200A ULサイズを含む
  • タッチセーフ設計を提供
  • OSHAパドロッキングを含む
  • 前面または側面外部操作を提供
  • モーター近傍での切断手段を必要とするアプリケーション向けに、熱可塑性樹脂、塗装金属、およびステンレススチールエンクロージャを提供
  • 代表的なアプリケーションには以下が含まれます:
    • 食品加工
    • 電気機械
    • マテリアルハンドリング作業
  • Essential Componentsケーススタディ — 顧客がAllen-Bradley®コンポーネントをアプリケーションでどのように適用したかを発見するために、当社のケーススタディ サイトをご覧ください。
  • 米国産業規格のジャングルをナビゲートする ブログ

アクセサリ

194R-FCケーブル操作メカニズム

  • 30Aおよび60Aサイズを提供
  • ヒューズ付きおよびヒューズなしスイッチバージョンを提供
  • 定格IP66(Type 3R、3、12、4、4X)のBulletin 1494Uハンドルを使用
  • インターロック付き組み立て済みケーブル操作ディスコネクトを含む
  • 3~10ft(0.91~3.04m)のケーブル範囲を提供。

194R-LFCケーブル操作メカニズム

  • 100Aおよび200Aサイズを提供
  • ヒューズ付きスイッチバージョンを提供
  • 定格IP66(Type 3R、3、12、4、4X)のBulletin 1494Uハンドルを使用
  • インターロック付き組み立て済みケーブル操作ディスコネクトを含む
  • 3~10ft (0.91~3.04m)のケーブル範囲を提供。

194R-SDK2サイドマウントキット

  • 30~60Aサイズを提供
  • ヒューズ付きスイッチバージョンを提供
  • 定格IP66(Type 3R、3、12、4、4X)の操作ハンドル侵入保護を提供
  • インターロック付き組み立て済みサイドマウントブラケットディスコネクトを含む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
ロータリー・可視ブレード断路スイッチ ブローシャー 194R-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • 重要なシステム属性認証 — ファイル番号 LR1234
  • UL認証 — ファイル番号 E 14841; ガイド番号 NLRV
  • UL認証 — ファイル番号 E 47426; ガイド番号 WHTY
規格適合
  • BS EN60947-3
  • 重要なシステム属性 22.2 No. 4
  • IEC 60947/EN60947-3
  • UL 98
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護
  5. Chevron LeftChevron Left 194R ヒューズ付きおよびヒューズなし