Loading

1494G 危険な場所
Allen-Bradley

当社のBulletin 1494G危険な場所用安全断路スイッチは、30A、60A、100Aのアプリケーションに使用できます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • Allen-Bradley 1494G 危険な場所用安全断路スイッチ
Allen-Bradley 1494G 危険な場所用安全断路スイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 1494G 危険な場所用安全断路スイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1494G危険な場所用安全断路スイッチは、30A、60A、100Aのアプリケーションに使用できます。屋内および屋外での使用に対応した3R、7、9のボルト止めエンクロージャタイプをご用意しています。これらのスイッチは、クラスI、ディビジョン1および2、グループCおよびD、ならびにクラスII、グループE、FおよびGの有害ガスまたは粉塵の危険な場所での使用が認定されています。


  • スイッチブレードを表示する表示ウィンドウ付き
  • ロック可能なハンドル付き
  • ブリーザとドレイン付きType 3R、7、9ボルト止めエンクロージャ
  • 簡単にアクセスできるヒンジ付きカバー
  • 30A、60A、100Aのスイッチ定格を提供
危険な場所用エンクロージャ

危険な場所用エンクロージャについて詳しく学ぶためのビデオチュートリアル。

危険な場所用安全断路スイッチ

危険な場所用安全断路スイッチについて詳しく学ぶためのビデオチュートリアル。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
ロータリーおよび可視ブレード断路スイッチ ブローシャー 194R-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • cULusリスト — ファイル番号 E239523; ガイド番号 WPRP
     
    規格適合
  • CSA C22.2 No. 4
  • UL 98
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ&負荷保護
  5. Chevron LeftChevron Left 1494G 危険な場所