- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Méthodes HTTP
Le client API REST NetLogic expose les méthodes HTTP suivantes : GET, POST, PUT.
Get
Utilisez la méthode GET pour demander des données à partir d’un point de terminaison de l’API.
Argument | Description |
---|---|
apiUrl | Adresse d’un point de terminaison pour accéder à l’API. |
queryString | Arguments à transmettre au point de terminaison de l’API. |
bearerToken | Jeton pour authentifier la demande. |
Post
Utilisez la méthode POST pour envoyer des données à un point de terminaison de l’API et créer une ressource sur le serveur.
Argument | Description |
---|---|
apiUrl | Adresse d’un point de terminaison pour accéder à l’API. |
requestBody | Données à envoyer au serveur derrière le point de terminaison de l’API. |
bearerToken | Jeton pour authentifier la demande. |
contentType | Type de support d’origine de la ressource. |
Put
Utilisez la méthode PUT pour envoyer des données à un point de terminaison de l’API et créer ou remplacer une ressource sur le serveur.
Argument | Description |
---|---|
apiUrl | Adresse d’un point de terminaison pour accéder à l’API. |
requestBody | Données à envoyer au serveur derrière le point de terminaison de l’API. |
bearerToken | Jeton pour authentifier la demande. |
contentType | Type de support d’origine de la ressource. |
Fournir une réponse