- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Propriété de l’élément SVG
Propriété qui définit la couleur d’une partie de l’image SVG avancée
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
ID | ID | Sélectionne une partie du fichier SVG à l’aide de l’ID | |
Propriété | Property | ||
Valeur | Value | Valeur affichée et potentiellement modifiée par l’utilisateur |
Fournir une réponse