- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Variables d’application
Liez la propriété d’un objet graphique à une variable
Application
prédéfinie pour configurer l’FTOptixApplication
. Par exemple, liez à la visibilité d’une propriété pour faire clignoter l’objet en fonction d’un état de machine ou de processus.Pour lier une variable, reportez-vous à la section Créer des liens dynamiques.La catégorie
Application
du navigateur de liens dynamiques affiche les variables liées à l’FTOptixApplication
.Variable | Type | Définition | Lecture ou Écriture | Redémarrage requis |
---|---|---|---|---|
Clignotement rapide | Boolean | Valeur de variable qui alterne entre être définie pendant 1 seconde et être effacée pendant 0,5 seconde. | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Clignotement moyen | Boolean | Valeur de variable qui alterne entre être définie pendant 2 seconde et être effacée pendant 1 seconde. | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Clignotement lent | Boolean | Valeur de variable qui alterne entre être définie pendant 3 seconde et être effacée pendant 1,5 seconde. | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Fournir une réponse