- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Retirer l’authentification utilisateur
Si vous retirez votre identité
FactoryTalk Optix
, votre identité de fournisseur de contrôle de version ne vous permettra plus de transférer les modifications enregistrées et validées dans un projet partagé vers le référentiel distant.- Sélectionnez.Options FactoryTalk Optix Studio
- SélectionnezContrôle de version.
- SousConnexion d’identité du fournisseur, sélectionnez votre identité de fournisseur de contrôle de version, puis sélectionnez.Supprimer
Votre identité de fournisseur de contrôle de version est supprimée. Si vous essayez de transférer des modifications enregistrées et validées dans un projet partagé vers le référentiel distant, vous serez invité à vous authentifier en recréant l’identité de fournisseur de contrôle de version.
Fournir une réponse