- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Ajouter des boutons de navigation
Ajoutez des boutons Précédent, Suivant et Actualiser pour l’objet
Navigateur Web
.Conditions préalables
- Pour ajouter des boutons de navigation
- Créez trois objetsBouton.
- Définissez les propriétésTextedes boutons sur :
- Back
- Forward
- Refresh
- Sélectionnez le boutonBacket, dansÉvénements, en regard deÉvénementMouseClick, sélectionnezet sélectionnez la méthodeNaviguerEnArrièrede l’objetNavigateur Web.
- Sélectionnez le boutonForwardet, dansÉvénements, en regard deÉvénementMouseClick, sélectionnezet sélectionnez la méthodeNaviguerVersLeSuivantde l’objetNavigateur Web.
- Sélectionnez le boutonRefreshet, dansÉvénements, en regard deÉvénementMouseClick, sélectionnezet sélectionnez la méthodeActualiserde l’objetNavigateur Web.
Fournir une réponse