Instrucciones de control de proceso
Las instrucciones de control de procesos incluyen estas instrucciones:
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
No disponible
Bloque de funciones y texto estructurado
Si desea | Utilice esta instrucción |
Proporcionar alarmas para cualquier señal analógica. | ALM |
Controlar dispositivos discretos, tales como válvulas de solenoide, bombas y motores, que solo tienen dos estados posibles (p. ej. activado/desactivado, abierto/cerrado, etc.). | D2SD |
Controlar dispositivos discretos, tales como alimentadores alto/bajo/desactivado con tres posibles estados (p. ej. rápido/lento/desactivado, avance/parada/retroceso, etc.) | D3SD |
Ejecutar el retardo de una única entrada. Debe seleccionar la cantidad de retardo de tiempo muerto. | DEDT |
Convertir una entrada basada en la función lineal referida a piezas. | FGEN |
Proporcionar una compensación de retardo inicial de fase para una señal de entrada. | LDLG |
Regular una salida analógica para mantener una variable de proceso a un cierto punto de ajuste, usando un algoritmo PID. | PIDE |
Elevar/bajar o abrir/cerrar un dispositivo, como por ejemplo una válvula accionada por motor, pulsando los contactos de abertura o cierre. | POSP |
Proporcionar periodos alternos de rampa y estabilización para seguir un perfil de temperatura. | RMPS |
Convertir un valor de entrada no escalado a un valor en punto flotante en unidades de ingeniería. | SCL |
Tomar la salida 0-100 % de un lazo PID y acciona el calentamiento y enfriamiento de los contactos de salida digital mediante un impulso periódico. | SRTP |
Proporcionar una acumulación escalada en el tiempo de un valor de entrada analógica tal como el flujo volumétrico. | TOT |
Controlar una sola variable del proceso mediante el mantenimiento de una única salida de controlador. | IMC |
Controlar una sola variable del proceso mediante la manipulación de un máximo de tres variables de control diferentes. | CC |
Controlar dos variables del proceso a sus puntos de ajuste mediante el uso de hasta tres variables de control. | MMC |
Entregue su opinión