Loading

Controladores de motor, contactores, arranque suave, CCM
Allen-Bradley

Explore una amplia gama de controladores de motor de bajo y mediano voltaje, arrancadores de motor, contactores, arranques suaves y centros de control de motor que cumplen con los estándares NEMA e IEC
Loading
  1. descripción general
  2. Productos
Open All Close All
descripción general
Familia de motor M100

Los exigentes entornos de fabricación, procesamiento y comerciales confían en los productos de control de motor Allen-Bradley®. Nuestras soluciones de motor industrial están diseñadas para innumerables industrias y aplicaciones de bajo y mediano voltaje. Nuestros controladores de motor, diseñados para cumplir con los estándares NEMA e IEC globales, pueden ayudarle a aumentar la productividad, el tiempo productivo, la seguridad y la eficiencia energética.

Logotipo de Allen-Bradley

Características clave

Arrancadores de motor electrónicos

Nuestro arrancador de motor más nuevo, el Ml00 arrancador de motor electrónico, simplifica el cableado del panel y reduce las complejidades de los componentes y la ingeniería con soluciones avanzadas de seguridad funcional y capacidades de arranque de motor. Minimice el estrés mecánico y mejore la vida útil del motor.

Arrancadores de arranque suave de estado sólido

La línea completa de arrancadores de arranque suave incluye el  SMC™-3, SMC™ Flex y SMC™-50. Estos arrancadores de arranque suave están diseñados para minimizar el estrés mecánico y mejorar la vida útil del motor. Están disponibles como arrancador combinado con un desconectador con fusible o disyuntor.

Contactores eléctricos

Encuentre una línea completa de contactores eléctricos con clasificación NEMA e IEC de tamaños NEMA 00–8 o IEC de 5–2650 A. Los contactores eléctricos están disponibles como productos independientes o se pueden combinar con disyuntores y relevadores de sobrecarga compatibles para proporcionar sistemas de arranque de dos o tres componentes.

Centros de control inteligente de motor

Los centros de control de motor líderes del sector CENTERLINE™ y FLEXLINE™ ofrecen control de procesos y potencia integrados. Con equipos de control inteligente de motor, software de control de motor IntelliCENTER® y tecnología de contención de ArcShield™, nuestros centros de control de motor proporcionan datos de dispositivos en tiempo real, capacidades de monitoreo remoto y un entorno más seguro para operar sus aplicaciones industriales.

Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Blog
Blog
Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Your IntelliCENTER® dataset identifies the critical Ethernet/IP-enabled motor control components in your MCC – helping keep your equipment running profitably
Lea ahora

Soluciones de control de motor para una automatización industrial escalable y eficiente

Descubra una gama completa de productos de control de motor, desde arrancadores y contactores hasta MCC y arranque suave, diseñados para optimizar el rendimiento, mejorar la seguridad y cumplir con las normas globales en todas las aplicaciones industriales.

PRODUCTO

Contactores

Los contactores Bulletin 500, 100-C, 100-E y 100-K proporcionan control de motor compacto y con eficiencia energética en un amplio rango de corriente. Los contactores de seguridad (100S/104S) ofrecen rendimiento de contacto espejo para circuitos de retroalimentación en aplicaciones de seguridad funcional.

Contactores

PRODUCTO

Interruptores de control y de carga

Los interruptores de control y de carga proporcionan un aislamiento de motor y capacidades de interrupción de carga más seguras y eficientes en aplicaciones de bajo y medio voltaje.

Interruptores de control y de carga

PRODUCT

Enclosures

Proporcionan un envolvente duradero y eficiente en cuanto a espacio para los componentes de control de motor industriales, ofreciendo protección contra peligros ambientales e interferencias eléctricas.

Enclosures

PRODUCTO

Centros de control de motores de bajo voltaje

Los centros de control de motores de bajo voltaje le ayudan a satisfacer la demanda de sistemas de procesos integrados, alimentación eléctrica y automatización inteligente de motores. Cuando se especifican con variadores de frecuencia inteligentes, PlantPAx® DCS, software de control de motores IntelliCENTER® y tecnología de contención de arco eléctrico ArcShield™, ofrecen mayor visibilidad y entornos más seguros para operar sus aplicaciones críticas.

Centros de control de motores de bajo voltaje

PRODUCTO

Arrancadores suaves de bajo voltaje

Los arrancadores suaves de bajo voltaje proporcionan arranque suave y paro controlado de motor para una amplia gama de aplicaciones industriales estándar. Ayudan a reducir el desgaste de los equipos conectados, mejoran la eficiencia operativa y ofrecen opciones de configuración flexibles para arquitecturas modernas de automatización y control.

Arrancadores suaves de bajo voltaje

PRODUCTO

Arrancadores de bajo voltaje

Los arrancadores de motor de bajo voltaje ofrecen un control de motor confiable para aplicaciones industriales, con diseños compactos, protección contra sobrecarga y capacidades de arranque suave para mejorar el rendimiento del equipo, reducir el desgaste y facilitar operaciones de eficiencia energética. Ideales para los estándares NEMA e IEC, estos arrancadores de motor simplifican la instalación y mejoran el tiempo productivo del sistema en una variedad de requisitos de aplicación.

Arrancadores de bajo voltaje

PRODUCTO

Centros de control de motores de media tensión

Los centros de control de motores de media tensión proporcionan una infraestructura para satisfacer sus necesidades de alimentación eléctrica industrial y control de motor. Nuestro diseño escalable ayuda a aumentar el tiempo productivo, la eficiencia energética y la seguridad con diagnósticos avanzados, monitoreo remoto y control de motor, y equipos resistentes a los arcos eléctricos. Cumplen con las normas de seguridad UL 347.

Centros de control de motores de media tensión

PRODUCTO

Arrancadores suaves de media tensión

Los arrancadores suaves de media tensión gestionan la aceleración y desaceleración suaves de motores grandes de alta potencia, lo que ayuda a reducir el estrés mecánico y la demanda eléctrica durante el arranque. Diseñados para aplicaciones de alta potencia, ofrecen un rendimiento más confiable, prolongan la vida útil del equipo y mejoran la seguridad en entornos industriales exigentes.

Arrancadores suaves de media tensión


Soluciones inteligentes de control de motor para la automatización industrial

Explore una cartera completa de hardware inteligente, software avanzado y servicios expertos diseñados para optimizar el rendimiento del control de motor, mejorar el diagnóstico y agilizar la automatización industrial en todas sus operaciones.

¿Qué tipos de productos de control de motor Allen-Bradley® están disponibles?

Los controladores de motor Allen-Bradley incluyen arrancadores de motor, contactores, arranques suaves, variadores de frecuencia, centros de control de motor e interruptores de control/carga para aplicaciones de bajo y medio voltaje.

¿Cómo mejoran los arrancadores suaves Allen-Bradley el rendimiento de los motor?

Los arrancadores suaves, como el SMC™-50, reducen el estrés mecánico durante el arranque y el apagado del motor, lo que ayuda a prolongar la vida útil del equipo, reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia operativa.

¿Cuál es la diferencia entre los CCM de bajo voltaje y los de media tensión?

Los centros de control de motores de bajo voltaje se utilizan para motores que funcionan por debajo de 600 V. Ofrecen un diseño compacto y diseño modular, así como diagnósticos inteligentes de control de motor. Los centros de control de motores de media tensión manejan motores por encima de 1000 V y están diseñados para aplicaciones de fabricación y procesamiento industrial pesado.

¿Pueden los productos de control de motor de Allen-Bradley integrarse con sistemas de automatización?

Sí, las soluciones de control de motor Allen-Bradley se integran fácilmente con la arquitectura integrada de Rockwell Automation, incluidas las plataformas Ethernet, Studio 5000® y FactoryTalk® para un diseño, control y diagnóstico unificados.

¿Qué herramientas de software están disponibles para configurar los productos de control de motor?

Herramientas como Studio 5000®, FactoryTalk® Design Studio™ y Connected Components Workbench™ simplifican la programación, la configuración y el diagnóstico de los arrancadores de motor, los variadores de frecuencia y los centros de control de motores, lo que reduce el tiempo de configuración y mejora el rendimiento del sistema.

Simplify Your Processes with the Right Resources and Support

Technical Documentation Center
Technical specifications, manuals and installation instructions.

Remote Technical Support
Real-time online and phone support from product specialists.

PartnerNetwork
A team of engineering specialists and suppliers that are leaders in the industry.

Literature Library
Publications that support Rockwell Automation, FactoryTalk and Allen‑Bradley products, services and solutions.

Knowledgebase
A database of questions and answers on a variety of products and technologies.

Connect with a Rockwell Automation Expert Today

We help you launch faster, reduce risk, and maximize results. Let’s build smarter, together.

Contact Us

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Switch Stratix 5200
Switch Stratix 5200 negro de frente
PRODUCTO
Switch Stratix 5200

Explore las capacidades del switch Ethernet industrial administrado Allen-Bradley® Stratix® 5200. Estos switches ofrecen una integración optimizada con el software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, que simplifica la configuración y el monitoreo.

Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(2)
Motor Control Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Arrancador de motor M100
El arrancador de motor M100 ofrece características para monitorear el rendimiento del motor, como los niveles de corriente y voltaje, lo que permite a los usuarios mantener condiciones óptimas y mejorar la eficiencia energética en sus sistemas.
Centro de control de motores FLEXLINE
Centro de control de motores FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centros de control de motores (CCM) IEC de bajo voltaje FLEXLINE. Diseñados para satisfacer las necesidades de control de motores industriales, distribución de alimentación eléctrica y aparamenta de conexión. Cumplen con las normas IEC 61439 1 y 2
Contactores estándar IEC
Contactores estándar IEC
Nuestra línea de contactor Bulletin 100-C ofrece un diseño de alto rendimiento y que ahorra espacio en contactor de 9–97 A. Estos contactor de bajo consumo de energía están diseñados para controlar motores y otras cargas.
Bulletin 100-E Familia de productos
Contactores grandes IEC
Nuestros contactores de nueva generación Bulletin 100-E están disponibles en tamaños de 9–2650 A, lo que ayuda a reducir el ancho y el peso, a la vez que ahorra espacio en el panel.
Panel del sistema CrossBoard de plástico gris cubierto con componentes de protección de motor. En el tercio central del panel se puede ver espacio entre los componentes montados, con los agujeros oscuros destinados a encajar los componentes.
Boletín 141 MCS Sistema de montaje
Nuestros sistemas de montaje Bulletin 141 Modular Control System (MCS) proporcionan varias soluciones de montaje diferentes para los alimentadores de carga IEC.
contratistas de combinación NEMA
Contactores de combinación NEMA
Nuestros contactores de combinación NEMA están disponibles con un interruptor de desconexión o disyuntor, montados en un dispositivo común. Nuestros productos también cuentan con una variedad de envolventes para satisfacer diversas necesidades de aplicación.
Contactores miniatura Bulletin 100-k
Contactores miniatura Bulletin 100-K
Nuestros contactores IEC miniatura Bulletin 100-K están diseñados para aplicaciones comerciales e industriales ligeras donde el espacio en el panel es limitado. Estos dispositivos miniatura, de 45 mm de ancho, son menos profundos y tienen menos requisitos de profundidad de panel que los contactores IEC estándar.
Contactores de seguridad IEC
Contactores de seguridad IEC
Nuestros contactores de seguridad IEC Bulletin 100S/104S proporcionan un rendimiento de contactos de seguridad vinculados mecánicamente o de espejo de hasta 750 A, que se requiere en circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad modernas.
contactores de conmutación de condensador Bulletin 100Q-C
Contactores de conmutación de condensador Bulletin 100Q-C
Nuestros contactores de conmutación de condensadores Bulletin 100Q están diseñados para conmutar bancos de condensadores. Los elementos de resistencia montados en la parte frontal limitan las corrientes de entrada altas y severas. Esto reduce el estrés en los contactores y en los condensadores. Nuestros contactores son compactos y económicos y no utilizan reactores de núcleo de aire.
boletín 300 contactores de CA
Boletín 300 Contactores AC
Nuestros contactores y arrancadores de motor NEMA Bulletin 300 proporcionan una alternativa económica y que ahorra espacio para aplicaciones que requieren control de motor con clasificación NEMA.
boletín 400 definite purpose contractors
Contactores de propósito definido Bulletin 400
Los contactores para uso determinado Bulletin 400 son compactos, lo que permite ahorrar espacio y, al mismo tiempo, suministrarle un producto de alto rendimiento.
cableado de alimentación directa para cargas de motor Bulletin 500f
Cableado de alimentación directa para cargas de motor Bulletin 500F
Nuestros contactores de CA Bulletin 500F (tipo abierto) están disponibles en construcción de cableado de alimentación directa de tamaño NEMA 0–5. Los terminales de línea están en la parte superior del dispositivo y los terminales de carga en la parte inferior.
cableado superior Bulletin 500 para cargas de motor
boletín 500 cableado superior para cargas de motor
Nuestros contactores de CA Bulletin 500 están disponibles en construcción de cableado superior desde tamaño NEMA 00…9. Todas las conexiones de alimentación están en la parte superior de los contactores y pueden conmutar cargas de motor de CA donde no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado.
contactores de vacío
Contactores en vacío
Nuestros contactores en vacío de media tensión Bulletin 1102C/1104C y Bulletin 1502 NEMA proporcionan confiabilidad al sistema de control de motor en ambientes difíciles y sucios.
contactores de estado sólido 156c
Contactores de estado sólido 156C
Nuestros contactores de estado sólido Bulletin 156-C complementan nuestra línea de relés de estado sólido Bulletin 700 para ofrecerle una línea completa de soluciones de estado sólido.
interruptor de aislamiento 1503
Interruptor de aislamiento 1503
Nuestro interruptor de aislamiento Bulletin 1503 es un interruptor tipo sin interrupción de carga que funciona con el contactor en vacío 1502 y la maneta de interruptor de aislamiento 1503HM para aislar la celda de alimentación eléctrica cuando la maneta del interruptor de aislamiento se mueve a la posición OFF.
interruptores de carga 1592
interruptores de carga 1592
Nuestros interruptores de corte en carga de media tensión Bulletin 1592 están disponibles con opciones con y sin fusible, así como opciones de control de media tensión especiales para alimentadores y líneas principales.
598 envolventes de uso general
Envolventes de uso general 598
Nuestra línea de envolventes Bulletin 598 incluye envolventes de uso general, caja de empalmes y envolventes de repuesto diseñados para aplicaciones en interiores y exteriores.
envolventes para 598 pulsadores
envolventes de 598 pulsadores
Ofrecemos envolventes de pulsador en configuraciones de 1 a 4 agujeros diseñadas para aplicaciones en interiores y exteriores.
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
Centro de control de motores de baja tensión CENTERLINE 2100
Especifique un centro de control de motores inteligente. El hardware y el software del centro de control de motores ofrecen diagnóstico remoto, mayor seguridad e instalación más rápida. Cumple con los estándares UL 845 y NEMA.
 Industrial engineer working on computer in factory
Software de centro de control de motores IntelliCENTER
El software para centro de control de motores industrial le permite ver el interior de sus cubetas de CCM con diagnóstico en tiempo real. Aumente el tiempo productivo, la productividad y la seguridad.
centros de control de motor de media tensión centerline 1500
centros de control de motores de media tensión CENTERLINE 1500
Nuestro centro de control de motores mejora la eficiencia de la automatización industrial en entornos de fabricación y procesamiento industriales pesados y cumple con las normas de seguridad UL 347.
smc-50 de estado sólido
SMC™-50 de estado sólido
Nuestros arrancadores suaves SMC™-50 están disponibles con un rango de corriente de 108–480 A. Nuestros arrancadores suaves totalmente de estado sólido SMC-50 están disponibles de 90–520 A.
controladores inteligentes de motor SMC Flex
Controladores inteligentes de motores SMC Flex
Nuestros arrancadores suaves SMC™ Flex están disponibles con un rango de corriente de 5–1250 A.
controlador inteligente de motores SMC-3
controlador inteligente de motores SMC-3
Nuestros arrancadores suaves SMC™-3 están disponibles con un rango de corriente de 3–480 A y ofrecen un control trifásico compacto y verdadero en un paquete económico. Incluyen protección contra sobrecarga, derivación integral y diagnóstico de motor y sistema.
controlador de par de arranque stc
controlador de par de arranque stc
Nuestros controladores de par de arranque STC™ Bulletin 154 proporcionan una solución de arranque suave rentable para motores de inducción de jaula de ardilla monofásicos y trifásicos de baja potencia.
Arrancadores suaves de media tensión CENTERLINE 1500
Los arrancadores suaves de media tensión CENTERLINE 1500 cuentan con un controlador inteligente de motores MV SMC™-50 y una gama de modos de arranque y detención para aplicaciones industriales.
Componentes OEM de arrancador suave de media tensión 1503
Componentes OEM de arrancador suave de media tensión 1503
Nuestros arrancadores suaves de media tensión 1503 con controladores SMC™-50 proporcionan un arranque controlado por microprocesador para una gama de motores de inducción de CA trifásicos.
arrancadores combinados de bt IEC
Arrancadores combinados IEC de BT
Nuestros arrancadores combinados IEC incluyen modos de operación de conexión directa a la línea, reversa y dos velocidades.
arrancadores combinados NEMA de lv
arrancadores combinados NEMA de b.b.
Nuestros arrancadores combinados NEMA incluyen modos de operación sobre la línea, inversor y dos velocidades. Estos arrancadores se operan por brida, incluyen dispositivos de comando e indicación de 30.5 mm y están disponibles hasta 510 Hp (810 A).
controladores de motor distribuidos ArmorStart
ArmorStart controladores de motores distribuidos
Nuestros controladores de motor ArmorStart® utilizan desconexiones rápidas para E/S, comunicaciones, motor, trifásico y alimentación de control, a la vez que ofrecen varias opciones de comunicación.
arrancadores encapsulados
arrancadores en envolvente
Nuestros arrancadores en envolvente IEC ofrecen modos de operación que incluyen conexión directa a la línea, inversor y dos velocidades. Incluyen dispositivos de comando e indicación de 22.5 mm y están disponibles hasta 85 A.
arrancadores suaves, encapsulados
Arrancadores suaves, en envolvente
Nuestros arrancadores suaves SMC-3, SMC Flex y SMC-50 están disponibles como arrancadores no combinados, con desconexión con fusible combinado o con disyuntor combinado.
arrancadores de motor manuales NEMA
arrancadores de motor manuales NEMA
Nuestros interruptores de arrancador de motor manuales NEMA están diseñados para uso en instalaciones de arrancador de motor.
paneles de control de bombas NEMA
Paneles de control de bombas NEMA
Nuestros paneles de control de bombas NEMA tienen una manija de brida que acciona un protector de circuito de motor o un desconectador con cuchillas visibles.
arrancadores NEMA de voltaje pleno abiertos/panel
arrancadores de voltaje pleno NEMA abiertos/sellados
Nuestros arrancadores NEMA de voltaje pleno abiertos y en envolvente incluyen modos de operación sobre la línea, con inversión y de dos velocidades, y están disponibles hasta 2250 A.
arrancadores de tipo abierto
arrancadores de tipo abierto
Nuestros arrancadores abiertos IEC incluyen modos de operación de conexión directa a la línea, inversor y velocidad variable, y están disponibles hasta 97 A.
arrancador en vacío Boletín 1109
arrancador en vacío bulletin 1109
Nuestros arrancadores en vacío abiertos Bulletin 1109 incluyen modos de operación sobre la línea e inversión, y están disponibles hasta 600 A.
Un gran gabinete de metal gris está orientado directamente hacia los espectadores. Dividido en cuatro secciones verticales, este contenedor industrial cuenta con 18 puertas de diferentes tamaños con manijas, luces LED, interruptores, teclados, ventilas y/o botones multicolores.
CENTROLINE 2500 IEC centro de control de motores de bajo voltaje
A partir del 31 de julio de 2025, nuestros centros de control de motores CENTERLINE 2500 se descontinuarán y ya no estarán disponibles para la venta.
Arrancadores suaves OneGear IEC
Arrancadores suaves OneGear IEC
La producción de los arrancadores suaves OneGear se está interrumpiendo y ya no estarán disponibles para la venta a partir del 28 de febrero de 2025.
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.