Loading

Boletín 141 Sistema de Montaje MCS
Allen-Bradley

Nuestros sistemas de montaje Bulletin 141 Modular Control System (MCS) proporcionan varias soluciones de montaje diferentes para los alimentadores de carga IEC.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(11)
(11)
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
  • Panel del sistema CrossBoard de plástico gris cubierto con componentes de protección de motor. En el tercio central del panel se puede ver espacio entre los componentes montados, con los agujeros oscuros destinados a encajar los componentes.
Panel del sistema CrossBoard de plástico gris cubierto con componentes de protección de motor. En el tercio central del panel se puede ver espacio entre los componentes montados, con los agujeros oscuros destinados a encajar los componentes.
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Panel del sistema CrossBoard de plástico gris cubierto con componentes de protección de motor. En el tercio central del panel se puede ver espacio entre los componentes montados, con los agujeros oscuros destinados a encajar los componentes.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sistemas de montaje Bulletin 141 Modular Control System (MCS) proporcionan varias soluciones de montaje diferentes para los alimentadores de carga IEC. Los arrancadores Bulletin 190 sin inversión y Bulletin 191 con inversión, ensamblados en fábrica, están disponibles para estas soluciones de montaje. 

 

Nuestros sistemas de montaje 141A incluyen módulos de disyuntor preconfigurados para alimentar y proteger un sistema de barra colectora. Para aplicaciones de hasta 100 A, ofrecemos el sistema 141C CrossBoard, un verdadero sistema plug and play con envolvente de plástico con protección contra contacto accidental; los componentes se encajan fácilmente en el CrossBoard sin herramientas, lo que significa que la conexión es automática. Los componentes se pueden retirar fácilmente y volver a encajar en otras secciones del CrossBoard.

 

El sistema CrossBoard ayuda a mantener los paneles limpios, organizados y compactos con una gran reducción en el cableado de alimentación. 


Descripción general

  • Proporciona cableado y tiempo de ensamblaje reducidos para ahorrar costos
  • Incluye diseño eficiente con espacio de panel reducido
  • Incluye clasificaciones de sistemas de cortocircuito de alta falla
  • Ofrece tres métodos de montaje – 141A
  • Utiliza software de configuración MCS Star – 141A y 141C
  • Ofrece hasta 100 A – CrossBoard
  • Proporciona un alto grado de seguridad con clasificaciones estándar IEC 61439 y UL 508, incluida protección contra contacto IP20 – CrossBoard

Vea ProposalWorks o descargue  MCS Star, de forma gratuita, desde la Product Selection Toolbox para obtener una lista completa de los componentes del sistema.  Aquí hay una lista de muestra de los componentes que se pueden montar en un sistema de control modular:

  • Contactores: 100-K, C y E
  • Disyuntores de protección de motor: 140G
  • Protectores de circuito de motor: 140MT
  • Disyuntores de caja moldeada: 140MG
  • Relés de sobrecarga electrónicos: 193-1 y 193-E
  • Relés de sobrecarga térmica: 193-K, T1
  • Contactores de seguridad y relés de control: 100S, 700S
  • Relés de control: 700-CF, CFB, 700-K
El nuevo sistema de montaje de Rockwell Automation reduce el cableado y ahorra costos
Comunicado de "publicación"
El nuevo sistema de montaje de Rockwell Automation reduce el cableado y ahorra costos

Mantenga sus paneles limpios, organizados y compactos con el sistema CrossBoard®. La plataforma CrossBoard ofrece flexibilidad en el control de motor y los dispositivos de protección.

Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones del sistema de montaje en barra colectora IEC 141-TD001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Tutorial de MCS Star del sistema de montaje Bulletin 141A 141A-IN003_-EN-P
Product Profiles Publicación
CrossBoard® System: perfil de producto de un verdadero sistema de distribución de alimentación eléctrica plug and play 141C-PP001_-EN-P
Descripción del producto de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales SCCR-PP002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
  • CE
  • cULus

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left Boletín 141 MCS Sistema de montaje
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.