Loading
Centro de control de motores FLEXLINE
Nuevo producto

Centro de control de motores FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Allen-Bradley

Un centro de control de motores (CCM) de bajo voltaje FLEXLINE™ 3500 puede ayudarlo a aumentar la producción, mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, reducir el tiempo improductivo, ahorrar energía y mucho más.
  1. descripción general
  2. Documentación
  3. Certificaciones
Open All Close All
descripción general
  • Centro de control de motores FLEXLINE 3500
  • flexline-3500-rok-frontal-dos-acceso-frontal-cable-tres-puertas-columna-abiertas
  • FLEXLINE-3500-rok-frontal-con-acceso-a-cables-por-la-parte-trasera-de-tres-columnas
  • FLEXLINE rok unidades de ángulo izquierdo en posición de prueba
  • Un cajón gris con manijas negras y un monitor electrónico en la parte frontal contiene un variador de frecuencia Allen-Bradley
Centro de control de motores FLEXLINE 3500
flexline-3500-rok-frontal-dos-acceso-frontal-cable-tres-puertas-columna-abiertas
FLEXLINE-3500-rok-frontal-con-acceso-a-cables-por-la-parte-trasera-de-tres-columnas
FLEXLINE rok unidades de ángulo izquierdo en posición de prueba
Un cajón gris con manijas negras y un monitor electrónico en la parte frontal contiene un variador de frecuencia Allen-Bradley
Chevron LeftChevron Left
Centro de control de motores FLEXLINE 3500
Chevron LeftChevron Left
flexline-3500-rok-frontal-dos-acceso-frontal-cable-tres-puertas-columna-abiertas
FLEXLINE-3500-rok-frontal-con-acceso-a-cables-por-la-parte-trasera-de-tres-columnas
FLEXLINE rok unidades de ángulo izquierdo en posición de prueba
Un cajón gris con manijas negras y un monitor electrónico en la parte frontal contiene un variador de frecuencia Allen-Bradley
Logotipo de Allen-Bradley

Impulse su producción con una flexibilidad inigualable y una mejor visibilidad. Un centro de control de motores de bajo voltaje FLEXLINE™ 3500 puede ayudarlo a aumentar la productividad, mejorar la seguridad en la planta, reducir el tiempo improductivo, ahorrar energía y mucho más.

Esta solución de centro de control de motores de bajo voltaje integra el control de motores, la distribución de energía eléctrica y la aparamenta de conexión en un paquete centralizado. Diseñada para mercados globales, esta solución de control inteligente cumple con las normas IEC 61439-1 y 2.

Diseño flexible + Componentes inteligentes

Descripción general

Un centro de control de motores para mercados globales

Puede desbloquear los datos de producción, conectar sistemas y aumentar la productividad con nuestra amplia cartera de productos y soluciones globales.

Diseñado en torno a sus necesidades, un centro de control de motores FLEXLINE combina el sistema de envolventes modulares y flexibles de CUBIC con los componentes de Allen‑Bradley® para crear un control inteligente que se adapte a sus aplicaciones y a la planta hoy y en el futuro. El centro de control de motores de bajo voltaje FLEXLINE 3500 puede ayudarle a:

  • Aumentar la eficiencia energética en la producción
  • Reducir el tiempo improductivo
  • Obtener dato en tiempo real
  • Reducir los costos y el tiempo de mantenimiento
  • Ahorrar energía
  • Mejorar la seguridad en el lugar de trabajo
  • Cumplir con las normas IEC 61439-1&2
Centros de control de motores FLEXLINE 3500
Centro de control de motores FLEXLINE
Diseñador de sistemas
Centros de control de motores FLEXLINE 3500

Explorar ahora

VIDEO
Impulse su producción con los centros de control de motores FLEXLINE 3500

Presentamos el centro de control de motores, la distribución de energía eléctrica y la aparamenta de conexión Allen-Bradley más recientes para los mercados globales. El diseño modular del centro de control de motores de bajo voltaje se adapta a su planta y a sus aplicaciones actuales, y es escalable para satisfacer sus necesidades futuras. Cumple con las normas IEC 61439-1 y 2.


Tecnología de centro de control de motores inteligente

Convierta su planta en una ventaja estratégica. Puede obtener acceso a dato en tiempo real para tomar decisiones más rápidas y mejor informadas con el control inteligente de motores.

Los dispositivos en los centros de control de motores FLEXLINE 3500 se conectan de manera transparente mediante EtherNet/IP. La red incorporada:

  • Mejora la integración.
  • Reduce el tiempo de configuración de su sistema de control.
  • Le permite monitorear, diagnosticar y resolver problemas de sus controles de motor.
  • Utiliza una red que se comunica con toda su empresa.

Además, con nuestra infraestructura de red integrada y tecnología inteligente, puede obtener acceso a los datos del centro de control de motores desde cualquier lugar. Al tener dato en tiempo real al alcance de la mano, le ayuda a reducir el tiempo improductivo y los costos de mantenimiento inesperados.

Centro de control de motores de bajo voltaje flexible para mercados globales
Toma exterior de una planta de gas
Folleto
Centro de control de motores de bajo voltaje flexible para mercados globales

Un centro de control de motores FLEXLINE 3500 le ayuda a aumentar la producción, el dato en tiempo real, las mejoras de seguridad, el tiempo productivo y mucho más. 

Más información
Real-time production, process and power insights
Real-time production, process and power insights
capacidad
capacidad
Real-time production, process and power insights
Our industrial control system integrates process and power control. Reduce design time, capital and operational costs. Get real-time production data in one HMI.
Más información

Especificaciones robustas que satisfacen sus necesidades de aplicación de centro de control de motores de bajo voltaje

  • Bus principal: 485–6000 A
  • Bus vertical: 770–2000 A
  • Unidades fijas y desmontables
  • Capacidad de corriente de unidades desmontables hasta 630 A
  • Alimentación de control: 24 V CC, 110–240 V CA
  • Frecuencia: 50/60 Hz
  • Clasificación de tiempo corto (lcw): hasta 100 kA
  • Voltaje de operación hasta 690 V
  • Cumple con IEC 61439-1 y 2
  • Clasificación de envolvente hasta IP54
Planta de Rockwell Automation en Twinsburg, Ohio | agosto de 2017

Centro de control de motores, aparamenta de conexión eléctrica y equipos de distribución de energía eléctrica: seguridad

Ayude a proteger a su personal y su planta de los peligros eléctricos. Más allá de cumplir con las normas IEC 61439-1 y 2 en materia de seguridad, cada centro de control de motores FLEXLINE 3500 está diseñado con protección de primer nivel para reducir la exposición eléctrica.

Con centros de control de motores conectados en la infraestructura de red, puede monitorear y diagnosticar desde la seguridad de su sala de control. Cuando los ingenieros deben acercarse a los equipos, nuestra aparamenta de conexión está construida según un estándar global de seguridad de diseño y materiales.

  • Cumpla con las directivas, certificaciones y normas de la CE
  • Ofrece monitoreo y diagnóstico 100 % remotos
  • Integre control inteligente y distribución de energía eléctrica en un paquete centralizado y contenido, alejado del personal
  • El equipo de control de motores inteligente reduce la frecuencia de mantenimiento y la exposición eléctrica

Incluye componentes inteligentes de Allen-Bradley

Nuestra tecnología inteligente puede ayudarlo a mejorar la productividad, el rendimiento, la calidad y la seguridad.

Los componentes Allen-Bradley® dentro de los centros de control de motores de bajo voltaje FLEXLINE se encuentran en las plantas de fabricación y procesamiento más grandes del mundo, desde la industria aeroespacial y automotriz hasta la de agua y aguas residuales. Los centros de control de motores FLEXLINE incluyen:

  • Arrancadores en línea directos y reversibles:Relés de sobrecarga electrónicos E300™, contactores 100-C o 100-E, interruptores automáticos de protección de motor 140MT o protectores de circuitos de motor 140MG
  • Unidades alimentadoras: Interruptores automáticos de protección 140UT, interruptores automáticos de caja moldeada 140G
  • Variadores de frecuencia: Variadores de frecuencia PowerFlex® de las series 520 o 750 con conjuntos patentados de ventilador/filtro para controlar el calor y el polvo
  • Fuentes de alimentación, monitores de energía e interruptores de red Stratix®
Un cajón de metal gris con manija negra y módulo electrónico en la parte frontal y arrancador de motor eléctrico E300 en el interior

Ahorre energía. Los componentes inteligentes en los centros de control de motores FLEXLINE 3500 de bajo voltaje aumentan la eficiencia energética, reduciendo el consumo de energía en toda su operación. Nuestros variadores de frecuencia variable (VFD) ofrecen un control preciso sobre la velocidad, la dirección y el par del motor, lo que reduce el desperdicio de energía y disminuye la huella de carbono.

Vista aérea de árboles en el bosque, vista superior aérea, ecosistema de selva tropical y concepto de ambiente saludable, así como textura de fondo del bosque. Vista de árboles verdes desde arriba, espacio para texto.

Objetivos de sostenibilidad y cero emisiones

Creamos resultados para ayudarlo a ser más resiliente, ágil y sostenible:

  • La tecnología inteligente ayuda a mejorar la productividad, el rendimiento y la calidad
  • Los variadores de frecuencia Allen-Bradley ahorran energía al optimizar la velocidad de los motores
  • Los datos en tiempo real y las herramientas de mantenimiento predictivo ayudan a reducir el tiempo improductivo y los costos
  • El diseño modular FLEXLINE MCC extiende su ciclo de vida, lo que reduce la necesidad de reemplazo

Rockwell Automation comparte su compromiso con la sostenibilidad

Revolucione su control de motores con el nuevo centro de control de motores de bajo voltaje IEC FLEXLINE™ 3500
FlexLine 3500
Evento (webinar)
Revolucione su control de motores con el nuevo centro de control de motores de bajo voltaje IEC FLEXLINE™ 3500

Descubra el centro de control de motores FLEXLINE 3500. Esta nueva solución integra el control de motores, la distribución de energía eléctrica y la aparamenta de conexión en un paquete centralizado. Diseñada para mercados globales, esta tecnología inteligente ayuda a aumentar la producción, la seguridad, el tiempo productivo y la eficiencia energética, y cumple con las normas IEC 61439-1&2.

Más información

Herramientas y recursos

  • VIDEO
    Una solución de control inteligente de motor

    Convierta su planta en una ventaja estratégica. Un centro de control de motores FLEXLINE puede ayudarle a aumentar la productividad de las operaciones existentes, ahorrar energía y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Además, acceda a dato en tiempo real para tomar mejores decisiones de producción y mantenimiento predictivo. Descubra cómo.

  • VIDEO
    Los centros de control de motores inteligentes ayudan a ahorrar energía

    Descubra cómo nuestros VFD de alta eficiencia, el mantenimiento predictivo, el diseño escalable y la herramienta de visibilidad del uso de energía contribuyen a sus objetivos de sostenibilidad y cero emisiones. Los centros de control de motores FLEXLINE están diseñados en torno a sus necesidades.

  • VIDEO
    Mejore la seguridad en la planta y en el lugar de trabajo con el diseño de los cajones del centro de control de motores

    Vea cómo retirar una unidad Multi Drawer de un centro de control de motores FLEXLINE 3500 sin herramientas y descubra lo fácil que es probar las unidades de Lockout/Tagout para seguridad. Las características de seguridad adicionales incluyen tecnología opcional de contención de arco eléctrico y monitoreo y diagnóstico remoto del centro de control de motores al 100%.

  • Configure rápida y fácilmente un centro de control de motores FLEXLINE 3500 con esta herramienta en línea
    Logotipo de RA Advisor 4-color 2023
    Herramienta
    Configure rápida y fácilmente un centro de control de motores FLEXLINE 3500 con esta herramienta en línea

    Reciba una especificación de configuración y un precio inicial para su proyecto en minutos.

  • 3 Smart Factory Trends Pay Big Dividends
    3 Smart Factory Trends Pay Big Dividends
    BLOG
    BLOG
    3 Smart Factory Trends Pay Big Dividends
    Networked motor control center technology accelerates ROI, productivity, savings & safety.
    Lea ahora
  • Five Reasons to Unify Power and Process Control on One Platform
    Five Reasons to Unify Power and Process Control on One Platform
    Blog
    Blog
    Five Reasons to Unify Power and Process Control on One Platform
    A unified industrial control system simplifies everything. Integrating process and power control platforms delivers actionable real-time data to boost ROI.
    Lea ahora
  • ¿Está planificando un proyecto Greenfield o de expansión de planta?
    Ingeniero y gerente de proyecto revisando un plano
    LIBRO ELECTRÓNICO
    ¿Está planificando un proyecto Greenfield o de expansión de planta?

    La combinación de control de procesos, potencia y motor en una sola plataforma ayuda a acelerar su velocidad de lanzamiento al mercado, tiempo productivo, ahorros de energía y retorno de la inversión. 

    Más información
  • IntelliCENTER Motor Control Center Software
    IntelliCENTER Motor Control Center Software
    IntelliCENTER Motor Control Center Software
    Industrial motor control center software lets you see inside your MCC buckets with real-time diagnostics. Increase uptime, productivity and safety.
    Más información
¿Está listo para dar el siguiente paso?

Complete el formulario de contacto y uno de nuestros especialistas se comunicará con usted.

Hable con un especialista

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de centros de control de motor de bajo voltaje y conjuntos de aparamenta de conexión FLEXLINE 3500 FLXLN-SG001_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario de los centros de control de motor de bajo voltaje y los ensamblajes de aparamenta de conexión FLEXLINE 3500 FLXLN-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Folleto de pruebas de aceptación de fábrica virtual (centro de control de motores y variadores de media tensión) MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto del centro de control de motores FLEXLINE IEC de bajo voltaje FLXLN-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE
  • Marcado UKCA
  • DEKRA
  • Sísmico
  • RETIE

Cumplimiento de normas

  • Directiva RoHS 2011/65/UE y extensión 2015/863/UE
  • Directiva EMC 2014/30/UE
  • Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE
  • IEC 61439-1 & 2:2020
  • EN 61439-1 & 2:2011
  • AS/NZS 61439 1:2016
  • IEC 60204-1:2016 + A1:2021
  • IEC 60529:2013
  • IEC 60068-3-3: 2019; ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores
  5. Chevron LeftChevron Left Centro de control de motores FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.