Loading

SMC™-50 de estado sólido
Allen-Bradley

Nuestros arrancadores suaves SMC™-50 están disponibles con un rango de corriente de 108–480 A. Nuestros arrancadores suaves totalmente de estado sólido SMC-50 están disponibles de 90–520 A.
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
  • smc-50 de estado sólido
smc-50 de estado sólido
Chevron LeftChevron Left
smc-50 de estado sólido
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros arrancadores suaves SMC™-50 están disponibles con un rango de corriente de 108–480 A. Nuestros arrancadores suaves totalmente de estado sólido SMC-50 están disponibles de 90–520 A. Las funciones avanzadas de monitoreo y protección, la capacidad de comunicación superior y el modo de ahorro de energía ayudan a este arrancador suave a aumentar la eficiencia y a reducir el tiempo improductivo.


Descripción general

  • Proporciona un rango de 90–520 A con estructura de alimentación de estado sólido
  • Proporciona un rango de 108–480 A con estructura de alimentación de derivación interna
  • Utiliza voltaje nominal: 200–690 V CA, 50/60 Hz
  • Incluye 17 modos de arranque y paro
  • Incluye cuatro modos de operación especiales
  • Incluye tres puertos de expansión de hardware
  • Proporciona protección contra sobrecarga de motor electrónico incorporada
  • Ofrece módulos de comunicación opcionales compatibles con múltiples redes
  • Ofrece módulo de configuración de parámetros opcional, módulo de interfaz de operador o software basado en PC para programación y monitoreo
  • Programación mediante Connected Components Workbench™ software
Información adicional

¿Necesita un arrancador suave o un variador de CA? ¿Qué requiere su aplicación? Al elegir entre un arrancador suave y un variador de CA, ¿qué debe tener en cuenta? Lea los siguientes blogs para obtener más información:

  • ¿Por qué elegir un arrancador suave en lugar de un variador de CA?
  • ¿Por qué es más fácil aplicar variadores de CA que arrancadores suaves?
  • ¿Qué le dice la curva de par de velocidad del motor?
  • ¿Derivación o no derivación? ¿Esa es la cuestión?
  • Dentro de Delta vs. Wye-Delta
  • Control de crucero para su motor
Perfiles de arranque y paro únicos del arrancador suave SMC™-50
descripción general
Perfiles de arranque y paro únicos del arrancador suave SMC™-50

En esta demostración virtual puede obtener más información sobre cómo los perfiles de arranque y paro únicos del arrancador suave SMC™-50 pueden satisfacer las necesidades de su aplicación. Puede examinar la construcción y las características de este arrancador suave en tres tamaños de estructura y en tres dimensiones. Podrá retirar la carcasa del producto para ver lo que hay en el interior.

Comenzar

Herramientas y recursos

  • Descargas de firmware para arrancadores suaves SMC— obtenga el firmware para sus arrancadores suaves SMC en el Product Compatibility & Download Center.
  • Especificaciones de adquisición — visite nuestro recurso en línea para encontrar las especificaciones de adquisición de este producto.
  • Asistente de estimación de SMC — obtenga un análisis más avanzado tanto del dispositivo como del sistema.
  • Asistente térmico de SMC — realice un análisis térmico simple y la selección de un producto SMC para una aplicación determinada.

Aplicaciones

Vea los siguientes videos para conocer cómo se utilizan nuestros arrancadores suaves SMC™-50 en las siguientes aplicaciones.

Bomba de agua

Los arrancadores suaves SMC™-50 utilizan una nueva tecnología de arranque suave para proporcionar control de par y velocidad para el arranque de bombas centrífugas y cargas de alta inercia. Mediante algoritmos de control de motor y detección de velocidad sin sensores de propiedad exclusiva, el arrancador suave SMC™-50 puede ofrecer arranques y paros de bomba aún más suaves que los posibles con los métodos de control de bomba anteriores.

Tanque de compresión

Los arrancadores suaves SMC™-50 utilizan tecnología de arranque lineal, ideal para aplicaciones de alta y baja presión, como las que se encuentran en los tanques de compresión. Este arrancador suave también tiene un modo de ahorro de energía que optimiza el uso de energía cuando se operan motores con una carga ligera.


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de los controladores inteligentes de motores SMC-3, SMC Flex y SMC-50 150-TD009_-EN-P
Especificaciones de los controlador inteligente de motores SMC-3, SMC Flex y SMC-50 en envolvente 150-TD010_-EN-P
User Manuals Publicación
Inicio rápido del controlador inteligente de motores SMC-50 150-QS003_-EN-P
Manual de usuario del controlador inteligente de motores de estado sólido SMC-50 150-UM011_-EN-P
Program Guides Publicación
Uso de un controlador inteligente de motores de estado sólido SMC-50 para técnica de aplicación de protección de bombas 150-AT003_-EN-P
Técnica de aplicación de arrancadores en estrella-triángulo y de estado sólido 150-AT005_-EN-P
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de controladores inteligentes de motores en envolvente 150-PP007_-EN-P
Descripción del producto de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales SCCR-PP003_-EN-P
Cuándo utilizar un arrancador suave o un variador de CA 150-SP007_-EN-P
Avances de control de SMC-50: white paper sobre aceleración lineal sin sensores y gestión de energía 150-WP005_-EN-P
Informe oficial del controlador inteligente de motores de estado sólido SMC-50 para la gestión de cargas resistivas 150-WP008_-EN-P
Documento técnico de controladores SMC con control de bomba 150-WP003_-EN-P
Informe oficial sobre la tecnología de bypass de arrancadores suaves en los controladores inteligentes de motores 150-WP006_-EN-P
Documento técnico sobre cuándo usar SMC vs. variador de frecuencia variable de CA 150-WP007_-EN-P
Documento técnico sobre aplicaciones de velocidad lenta que utilizan un arrancador suave 150-WP009_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de la familia de arrancadores suaves controlador inteligente de motores 150-BR144_-EN-P
Folleto de control de motores de alta eficiencia IE3-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IE3IE3
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • SMC™-50 de estado sólido
    • cULus Listed (tipo abierto) (archivo No. E96956)
    • Marca CE según Directiva EMC y Directiva de Bajo Voltaje
    • CCC
    • RCM
    • EAC
    • KCC
    • ABS
    • Apto para uso con motores IE3 (IEC 60034-30)
  • Derivación interna SMC™-50
    • cULus Listed (tipo abierto) (archivo No. E96956)
    • Marca CE según Directiva EMC y Directiva de Bajo Voltaje
    • CCC
    • RCM
    • EAC
    • KCC
    • ABS
    • Apto para uso con motores IE3 (IEC 60034-30)
Cumplimiento de normas
  • UL 508
  • EN 60947-4-2

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left SMC™-50 de estado sólido
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.