Loading

Arrancadores combinados IEC de bajo voltaje
Allen-Bradley

Nuestros arrancadores combinados IEC incluyen modos de operación de conexión directa a la línea, reversa y dos velocidades.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(244)
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
  • arrancadores combinados de bt IEC
arrancadores combinados de bt IEC
Chevron LeftChevron Left
arrancadores combinados de bt IEC
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros arrancadores combinados IEC incluyen modos de operación de conexión directa en línea, inversor y dos velocidades. Estos arrancadores se operan de forma rotativa e incluyen dispositivos de comando e indicación de 22.5 mm. Los componentes estilo IEC permiten una huella más compacta y están disponibles hasta 250 Hp (300 A).


Descripción general

Compacto con disyuntor de protección de motor (103C/107C, 103H/107H)

  • Apto para aplicaciones en interiores y exteriores
  • El tamaño compacto requiere un espacio de instalación mínimo

Boletines 103C/107C

  • Incluye rangos de 1/8…10 Hp (0.1…16 A)
  • Proporciona envolvente de plástico con clasificaciones de IP66, Tipo 4/4X/12K
  • Ofrece montaje vertical del arrancador
  • cULus Listed para control y protección de cargas de motor

Boletines 103H/107H

  • Incluye rangos de 1/8…30 Hp (0.1…43 A)
  • Proporciona envolvente de metal con clasificaciones de IP66, Tipo 3/4/12
  • Ofrece montaje horizontal del arrancador, lo que permite espacio para montar un transformador de control
  • cULus Listed para control y protección de cargas de motor

Envolvente de metal (106-C, 112-C/113-C)

  • Incluye rangos de 1/8…250 Hp (0.1…300 A)
  • Proporciona envolvente de metal con clasificaciones de IP42/66, Tipo 1/3/4/12
  • Ofrece montaje horizontal, lo que permite espacio para montar un transformador de control

El Boletín 106-C/112-C ofrece protección contra cortocircuito hasta 100 kA con desconexión giratoria con fusible

El Boletín 113-C ofrece protección contra cortocircuito hasta 65 kA con disyuntor de caja moldeada

 

  • Mejoras en los paneles de control industrial: ofrecemos una amplia gama de componentes empaquetados, desde arrancadores de motor en envolvente estándar de alta disponibilidad hasta paneles de control industrial totalmente personalizados. Vea a Jeff Kilburn, de Rockwell Automation, compartir algunas de las últimas mejoras que incluyen tecnología de cableado encajable y soluciones personalizadas para satisfacer los desafíos únicos de los OEM y los usuarios finales.
  • Nuestras soluciones de automatización industrial y control le ayudan a construir el sistema de automatización industrial más eficiente para satisfacer sus necesidades.
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de contactores IEC 100-TD013_-EN-P
Datos técnicos de dimensiones aproximadas de arrancadores IEC 100-TD015_-EN-P
Especificaciones del disyuntor de protección de motor y del protector de circuito de motor 140M-TD002_-EN-P
Especificaciones del relé de sobrecarga E1 Plus 193-TD011_-EN-P
Datos técnicos de especificaciones del interruptor de desconexión rotativo 194R-TD001_-EN-P
Especificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y clasificaciones de contactos IC-TD002_-EN-P
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de arrancadores IEC abiertos y en envolvente 100-PP006_-EN-P
Perfil global de corrientes nominales de cortocircuito SCCR-PP002_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Guía de referencia rápida del centro de configuración regional CMPNTS-QR002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marcado CE
  • Listado cULus

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left Arrancadores combinados IEC de BT
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.