Loading

Centros de control de motores de media tensión CENTERLINE 1500
Allen-Bradley

Nuestro centro de control de motores mejora la eficiencia de la automatización industrial en entornos de fabricación y procesamiento industriales pesados y cumple con las normas de seguridad UL 347.
Loading
  1. descripción general
  2. Documentación
  3. Certificaciones
Open All Close All
descripción general
  • centros de control de motor de media tensión centerline 1500
  • Un grupo de seis gabinetes altos de metal gris aloja los centro de control de motores CENTERLINE 1500.
  • Unos gabinetes industriales altos, grises y de metal de tres secciones albergan un centro de control de motores CENTERLINE 1500.
centros de control de motor de media tensión centerline 1500
Un grupo de seis gabinetes altos de metal gris aloja los centro de control de motores CENTERLINE 1500.
Unos gabinetes industriales altos, grises y de metal de tres secciones albergan un centro de control de motores CENTERLINE 1500.
Chevron LeftChevron Left
centros de control de motor de media tensión centerline 1500
Chevron LeftChevron Left
Un grupo de seis gabinetes altos de metal gris aloja los centro de control de motores CENTERLINE 1500.
Unos gabinetes industriales altos, grises y de metal de tres secciones albergan un centro de control de motores CENTERLINE 1500.
Logotipo de Allen-Bradley

Un centro de control de motores (CCM) de media tensión CENTERLINE® 1500 está disponible en formatos de control personalizados para entornos de fabricación y procesamiento industriales pesados.

Las opciones de controladores de motor incluyen bajo voltaje, inversor, bajo voltaje de estado sólido, múltiples velocidades y control síncrono mediante entrada de variador de frecuencia (VFD) y controladores de derivación. Además, estos controladores de motor incluyen interruptores de carga que proporcionan inteligencia integrada y soluciones para aplicaciones de arranque de motor.

Las opciones de controladores de motor incluyen bajo voltaje, inversor, bajo voltaje de estado sólido, múltiples velocidades y control síncrono mediante entrada de variador de frecuencia (VFD) y controladores de derivación. Además, estos controladores de motor incluyen interruptores de carga que proporcionan inteligencia integrada y soluciones para aplicaciones de arranque de motor.

Descripción general

De todos los motores de su proceso de fabricación, los motores de media tensión pueden tener un gran impacto en su éxito continuo. El desarrollo del control y la protección de motores de media tensión ha sido una disciplina fundamental para Rockwell Automation® durante más de 70 años.

Los centros de control de motores de media tensión CENTERLINE 1500 proporcionan una infraestructura para aprovechar todas sus necesidades de energía y control industriales. Nuestro diseño inteligente y escalable le permite personalizar las capacidades para aumentar la productividad y la seguridad. Fabricamos centros de control de motores de media tensión para satisfacer sus requisitos UL 347 y NEMA, y ofrecemos diseños de productos de centro de control de motores resistentes a los arcos.

Sus aplicaciones dependen de los motores de media tensión para una operación segura y repetible en entornos industriales difíciles. Para mejorar la protección y el rendimiento de sus sistemas, los centro de control de motores CENTERLINE se construyen para satisfacer las exigentes demandas de las aplicaciones:

  • Disponibles en 2.4–6.9 kV, hasta 9000 Hp
  • Clasificados hasta 800 A
  • Diseñados para cumplir con los estándares UL 347
  • Resistencia a arcos evaluada según IEEE C37.20.7
  • Configurables con un Allen-Bradley® VFD

A diferencia de los sistema de control industrial que configuran sistemas independientes de VFD de media tensión y controlador de motor, un centro de control de motores de media tensión CENTERLINE integrado crea una única línea en un bus de alimentación eléctrica común. El resultado: menos cableado, instalación más rápida, menor espacio y menor costo total de propiedad.

El nuevo dispositivo de conexión a tierra del centro de control de motores CENTERLINE 1500 ayuda a aumentar la seguridad
Comunicado de "publicación"
El nuevo dispositivo de conexión a tierra del centro de control de motores CENTERLINE 1500 ayuda a aumentar la seguridad

Una nueva mejora de producto aprobada por UL de Rockwell Automation ayuda a aumentar la seguridad en el lugar de trabajo en una variedad de industrias, desde operaciones de refinación de gas y petróleo hasta plantas de procesamiento de alimentos y bebidas.

Más información
Cinco razones para unificar el control de procesos y la alimentación eléctrica en una sola plataforma
Cinco razones para unificar el control de procesos y la alimentación eléctrica en una sola plataforma
Blog
Blog
Cinco razones para unificar el control de procesos y la alimentación eléctrica en una sola plataforma
Un sistema de control industrial unificado lo simplifica todo. La integración de plataformas de control de procesos y alimentación eléctrica ofrece datos en tiempo real útiles para la acción a fin de aumentar el retorno de la inversión.
Lea ahora
Información en tiempo real sobre producción, procesos y energía eléctrica
Información en tiempo real sobre producción, procesos y energía eléctrica
capacidad
capacidad
Información en tiempo real sobre producción, procesos y energía eléctrica
Nuestro sistema de control industrial integra el control de procesos y de energía eléctrica. Reduzca la fase de diseño, el capital y los costos operativos. Obtenga datos de producción en tiempo real en una sola HMI.
Más información
VIDEO
Aumente la productividad y la seguridad en la automatización industrial

Nuestros centros de control de motores CENTERLINE 1500 albergan sistemas de control industrial para plantas de fabricación y procesamiento pesado. Desde refinerías de gas y petróleo hasta minería y generación de energía.

Personalice su centro de control de motores con control de bajo voltaje pleno, inversor, bajo voltaje, bajo voltaje de estado sólido, varias velocidades y control síncrono. Añada diseños ArcShield™ resistentes a arcos, además de software IntelliCENTER® para control de procesos y energía en tiempo real y diagnósticos.

¿Está planificando un proyecto Greenfield o de expansión de planta?
Ingeniero y gerente de proyecto revisando un plano
eBook
¿Está planificando un proyecto Greenfield o de expansión de planta?

La combinación de control de procesos, potencia y motor en una sola plataforma ayuda a acelerar su velocidad de lanzamiento al mercado, tiempo productivo, ahorros de energía y retorno de la inversión. 

Más información

Características de seguridad industrial

Un dispositivo de conexión a tierra de mantenimiento de protección integrado conecta a tierra todas las conexiones del lado de la carga y los cables de carga. Esta innovación aprobada por UL aumenta la seguridad del personal al eliminar la necesidad de usar dispositivos de conexión a tierra temporales peligrosos.

El dispositivo de conexión a tierra integrado:

  • Conecta a tierra rápida y fácilmente todas las conexiones del lado de la carga, incluidos los cables de carga, con solo girar una manija
  • Elimina la necesidad de conectar pesadas y peligrosas bolas de conexión a tierra de tipo servicio público y conjuntos de cables de conexión a tierra temporales
  • Conecta a tierra la salida (conexiones del lado de la carga) sin abrir la puerta del centro de control de motores (CCM) 
  • Se incorpora de manera transparente en las celdas del centro de control de motores (CCM)

CENTERLINE 1500 con tecnología ArcShield

  • Ayuda a reducir los peligros de arco eléctrico y proporciona mayor protección contra fallos de arco eléctrico internos.
  • Cumple con las normas IEEE C37.20.2, proporcionando mayor protección contra fallos de arco eléctrico internos.
  • Proporciona gabinete reforzado y puertas de celda de alimentación, incluido un mecanismo de cierre de puerta de celda de alimentación para contener el material de arco eléctrico en fallos de hasta 40 kA, 0.5 s o 50 kA por IEEE C37.20.7.
  • Cuenta con una ventilación de arco en el techo del gabinete para expulsar la energía de arco eléctrico hacia arriba (cumpliendo con los requisitos de accesibilidad Tipo 2B de IEEE C37.20.7).
  • Cuenta con tres compartimentos aislados: bus de alimentación eléctrica, bajo voltaje y celda de alimentación.
  • Proporciona un panel de bajo voltaje abatible grande reforzado y sellado para ayudar a evitar la entrada de material de arco eléctrico.
  • Incluye un interruptor de aislamiento con indicación visible de que la celda de alimentación no está energizada.
  • Proporciona un bus de alimentación eléctrica horizontal con placas de cubierta removibles para facilitar el acceso.
VIDEO
La tecnología ArcShield mejora la seguridad del personal y de los procesos

Reduzca el riesgo en todas sus operaciones. Las tecnologías PowerFlex® 7000 de variadores de frecuencia de medio voltaje aumentan la protección del personal y los equipos, reduciendo el riesgo de peligros en el lugar de trabajo.

Los variadores PowerFlex 7000 ofrecen configuraciones de variador y opciones de control como Active Front End con tecnología Direct-to-Drive™ y control de par de alto rendimiento. Además, con las opciones de control Safe Torque Off y envolvente resistente a arcos ArcShield™, el variador proporciona un mayor rendimiento y una seguridad mejorada para sus activos críticos.

Configure rápida y fácilmente un centro de control de motores CENTERLINE 1500 con esta herramienta en línea
Logotipo de RA Advisor 4-color 2023
Herramienta
Configure rápida y fácilmente un centro de control de motores CENTERLINE 1500 con esta herramienta en línea

Reciba la documentación de ingeniería completa y el precio inicial de su centro de control de motores en minutos.

Más información

¿Qué es un centro de control de motores de media tensión?

Un centro de control de motores de media tensión es un gabinete metálico industrial que alberga el control de motores y los dispositivos eléctricos para los motores que accionan la maquinaria de una fábrica. En su interior se encuentran el variador de frecuencia (VFD), arrancadores de motor, arrancadores suaves, controles de seguridad, equipos de recolección de alimentación eléctrica y de rendimiento. Los centros de control de motores pueden ubicarse de forma centralizada, lo que permite retirar los controles de la planta de entornos de fabricación potencialmente calientes, húmedos, polvorientos o congestionados.

 

Los centros de control de motores de media tensión CENTERLINE 1500 cumplen con las normas de seguridad UL 347 y NEMA, y están diseñados con materiales y características para mejorar el rendimiento y la protección en entornos difíciles de sistema de control industriales.

 

Mejore la visibilidad de su sistema operativo con CENTERLINE 1500 con tecnología IntelliCENTER

La tecnología captura información para el mantenimiento predictivo, el control de procesos y el diagnóstico avanzado para ver el estado de sus motores, dispositivos de control y el rendimiento de la aplicación. Además, la tecnología IntelliCENTER utiliza el protocolo de red EtherNet/IP seguro, que proporciona acceso remoto a los datos del dispositivo e integración entre la planta y las operaciones corporativas, y:

  • Proporciona acceso remoto a los datos para minimizar la necesidad de acercarse al centro de control de motores.
  • Utiliza redes EtherNet/IP para proporcionar una integración mejorada entre la planta y las operaciones corporativas.
Software de centro de control de motores IntelliCENTER
Software de centro de control de motores IntelliCENTER
Software
Software
Software de centro de control de motores IntelliCENTER
El software para centro de control de motores industrial le permite ver el interior de sus cubetas de CCM con diagnóstico en tiempo real. Aumente el tiempo productivo, la productividad y la seguridad.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de centros de control de media tensión CENTERLINE 1500 1500-SG001_-EN-P
Especificaciones de números y funciones de dispositivos de protección y control 1500-TD210_-EN-E
Procedimientos de prueba de fábrica típicos para especificaciones de productos de media tensión 1500-TD220_-EN-E
Especificaciones del CENTERLINE 1500 Motor Control Center con tecnología IntelliCENTER usando una red EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de los controladores DeviceNet de media tensión 1500-IN057_-EN-P
User Manuals Publicación
Procedimientos generales de manipulación para inicio rápido de los controladores de media tensión MV-QS050_-EN-P
Manual del usuario de CENTERLINE 200/400 A, gabinete de dos niveles, estándar y envolvente resistente al arco 1500-UM055_-EN-P
Manual del usuario de CENTERLINE 400 A gabinete de un nivel, estándar y envolvente resistente al arco 1512A-UM100_-EN-P
Manual del usuario de CENTERLINE 600 A gabinete de un nivel, estándar y envolvente resistente al arco 1512A-UM101_-EN-P
Manual del usuario de CENTERLINE 800 A gabinete de un nivel, envolvente estándar y envolvente ArcShield 1512A-UM102_-EN-P
Manual del usuario del módulo de control de contactor IntelliVAC (Series F) 1503-UM060_-EN-P
Manual de usuario del contactor MV de 400 A (Series E y F) 1502-UM052_-EN-P
Manual de usuario del contactor MV 450 A (Serie G) 1502-UM060_-EN-P
Manual del usuario del contactor de media tensión 800 A, 2400–7200 V (serie F) 1502-UM054_-EN-P
Manual de usuario del sistema de aplicación y protección de campo de motores síncronos tipo escobilla SyncPro IIB 1902-UM001_-EN-P
Program Guides Publicación
Mantener las clasificaciones Arc-resistant cuando se acopla estrechamente con equipos de terceros mediante técnica de aplicación 1500-AT002_-EN-P
Mantenga la clasificación de resistencia a arcos cuando se acople estrechamente con la técnica de aplicación ArcShield MVMCC 1500-AT003_-EN-P
Pautas de instalación para sistemas de chimenea y plenums de arco de media tensión Técnica de aplicación MV-AT001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Informe oficial sobre la incorporación de capas de seguridad del personal a los centro de control de motores UL 347 MCC-WP003_-EN-P
Pruebas de aceptación de fábrica virtual MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de centro de control de motores CENTERLINE 1500 1500-BR003_-EN-P
Guía de especificación de controladores de motores de media tensión 1500-SR020_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-2004
  • IEEE C37.20.7, Tipo 2B
  • NEMA
  • UL
  • Directivas europeas de seguridad y EMC

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left centros de control de motores de media tensión CENTERLINE 1500
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.