Loading

Arrancadores suaves de media tensión CENTERLINE 1500
Allen-Bradley

Los arrancadores suaves de media tensión CENTERLINE 1500 cuentan con un controlador inteligente de motores MV SMC™-50 y una gama de modos de arranque y detención para aplicaciones industriales.
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Un grupo de seis gabinetes altos de metal gris aloja los centro de control de motores CENTERLINE 1500.
Diseñador de sistemas
Diseñador de sistemas
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Explorar ahora
  1. descripción general
  2. Documentación
  3. Certificaciones
Open All Close All
descripción general
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Los arrancadores suaves de media tensión CENTERLINE 1500 cuentan con un controlador inteligente de motores MV SMC™-50 y una gama de modos de arranque y paro para aplicaciones industriales.

El controlador inteligente de motores MV SMC™-50 es un diseño basado en microprocesador que ofrece un control de par preciso durante los procesos. Además, el arrancador suave de media tensión ofrece características avanzadas de monitoreo y protección, como comunicaciones DPI incorporadas, protección electrónica contra sobrecarga del motor y corrección del factor de potencia, para ayudar a mantener su aplicación en funcionamiento y reducir el tiempo improductivo. Desde servicios públicos hasta minería, el arrancador suave de media tensión CENTERLINE 1500 NEMA sirve a las industrias más exigentes.


Descripción general

Características del arrancador suave de media tensión

Módulo de control estándar

  • Arranque suave con kickstart seleccionable
  • Paro suave
  • Arranque con límite de corriente con kickstart seleccionable
  • Aceleración de velocidad lineal con kickstart seleccionable (requiere tacómetro de motor)
  • Desaceleración de velocidad lineal (requiere tacómetro de motor)
  • Doble rampa con kickstart seleccionable
  • Voltaje pleno
  • Velocidad lenta preseleccionada

Características estándar del controlador SMC™-50

  • Protección electrónica contra sobrecarga del motor
  • Medición
  • Comunicaciones DPI incorporadas
  • Pantalla LCD de 16 caracteres, dos líneas, con retroiluminación
  • Programación por teclado
  • Tres contactos auxiliares programables

Paquete completo

  • Envío rápido de varias configuraciones estándar
    • Controlador de readaptación Bulletin 1560F
    • Controlador combinado Bulletin 1562F
  • Disponible con equipo opcional
    • Condensadores de corrección del factor de potencia
    • Medidores, transductores y relevadores especiales
  • Listo para instalación inmediata
  • Documentación completa de instalación
  • Fabricado según los estándares de calidad de Rockwell Automation e ISO 9001:2000
  • Probado a plena carga con un motor de media tensión trifásico

Información adicional

Descubra cómo la información de nuestra cartera de Intelligent Motor Control puede ayudarle a tomar mejores decisiones de operación, mejorar el rendimiento del sistema y aumentar la eficiencia de la operación.


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de controladores de media tensión 1500-SG001_-EN-P
Centro de control de motores CENTERLINE 1500 con tecnología IntelliCENTER usando una red EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
Especificaciones de CENTERLINE SMC de media tensión 1560F-TD001_-EN-P
Especificaciones de los componentes OEM SMC de media tensión 1503E-TD001_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual de usuario del controlador inteligente de motores de media tensión CENTERLINE SMC™-50 1560F-UM001_-EN-P
Procedimientos generales de manipulación para inicio rápido de controladores de media tensión MV-QS050_-EN-P
Manual del usuario de CENTERLINE 200/400 A, gabinete de dos niveles, estándar y envolvente resistente al arco 1500-UM055_-EN-P
Manual del usuario de CENTERLINE 400 A gabinete de un nivel, estándar y envolvente resistente al arco 1512A-UM100_-EN-P
Manual del usuario de gabinete One-high, estándar y envolvente resistente al arco CENTERLINE 800 A 1512A-UM102_-EN-P
Manual del usuario del módulo de control de contactor IntelliVAC (Series F) 1503-UM060_-EN-P
Manual de usuario del contactor MV de 400 A (Series E y F) 1502-UM052_-EN-P
Manual de usuario del contactor MV 450 A (Serie G) 1502-UM060_-EN-P
Manual del usuario de contactor de media tensión 800 A, 2400–7200 V (serie F) 1502-UM054_-EN-P
Manual del usuario del SMC Flex controlador de motores de media tensión para la serie K (o posterior) 1560E-UM051_-EN-P
Program Guides Publicación
Pautas de instalación para sistemas de chimenea y plenums de arco de media tensión MV-AT001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Guía de especificación de arrancadores suaves inteligentes de motores (SMC) de media tensión 1560E-SR022_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-1992
  • IEEE C37.20.7, Tipo 2B
  • NEMA
  • UL
  • Directivas europeas para seguridad y EMC

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left Arrancadores suaves de media tensión CENTERLINE 1500
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.