Loading

Arrancadores combinados NEMA de bajo voltaje
Allen-Bradley

Nuestros arrancadores combinados NEMA incluyen modos de operación sobre la línea, inversor y dos velocidades. Estos arrancadores se operan por brida, incluyen dispositivos de comando e indicación de 30.5 mm y están disponibles hasta 510 Hp (810 A).
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
  • arrancadores combinados NEMA de lv
arrancadores combinados NEMA de lv
Chevron LeftChevron Left
arrancadores combinados NEMA de lv
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros arrancadores combinados NEMA incluyen modos de operación sobre la línea, inversor y dos velocidades. Estos arrancadores se operan por brida, incluyen dispositivos de comando e indicación de 30.5 mm y están disponibles hasta 510 Hp (810 A).


Descripción general

  • Incluye tamaños NEMA 0...6
  • Clasificación para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Incluye envolvente metálico con clasificaciones NEMA 1, 3R, 4/12, 4X
  • Reparable en el campo
  • Ofrece cableado encajable que proporciona un cableado más rápido y fácil de los componentes en el envolvente

Desconectador de cuchilla visible (506, 512, 306, 312) y con disyuntor de caja moldeada (507, 513, 307, 313)

  • Proporciona protección contra cortocircuito hasta 100 kA con fusibles y 65 kA a 480 V con disyuntor
  • Ofrece diseño resistente
  • Ofrece arrancadores en acero inoxidable y envolventes fundidos clasificados para lugares peligrosos con gas y polvo

Arrancadores combinados NEMA 300 (306, 307, 312, 313)

  • Incluye envolvente más pequeño en tamaños de estructura seleccionados
  • Ofrece bobinas electrónicas universales de CA/CC de amplio rango
  • Proporciona consumo de energía reducido
  • Ofrece terminales IP20 con protección contra contacto accidental
  • Funciona con Relés de sobrecarga de estado sólido E100 o Relés de sobrecarga de estado sólido E300 con comunicación
VIDEO
Los arrancadores encajables salvan el día

Vea cómo la tecnología patentada de encaje a presión ayuda a superar los desafíos de los cronogramas ajustados y los cambios de última hora.

Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de arrancador en envolvente CMPNTS-SG001_-EN-P
Especificaciones del disyuntor de protección de motor y del protector de circuito de motor 140M-TD002_-EN-P
Especificaciones del relé de sobrecarga E1 Plus 193-TD011_-EN-P
Especificaciones de contactor y arrancador NEMA 500-TD014_-EN-P
Especificaciones del relé de sobrecarga de aleación eutéctica 592-TD009_-EN-P
Especificaciones del elemento calefactor 592-TD010_-EN-P
Especificaciones del mecanismo de interruptor de desconexión y disyuntor 1494-TD002_-EN-P
Especificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y clasificaciones de contactos IC-TD002_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de arrancadores NEMA abiertos y en envolvente 500-PP013_-EN-P
Descripción de producto de arrancadores NEMA para ubicaciones peligrosas 500-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Centro de configuración regional de Canadá CMPNTS-QR002_-EN-P
Centro de configuración regional Occidental CMPNTS-QR003_-EN-P
Centro regional de configuración central CMPNTS-QR004_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification

Boletín 507, 513

  • cULus Listed — File No. E125316; Guide Nos. NKJH, NKJH7

Boletín 513H

  • UL Listed — File No. E125316; Guide No. NKJH
  • CSA — File No. LR1234

Boletín 513M

  • cULus Listed — File No. E125316; Guide No. NKJH

Boletín 513V

  • cULus Listed — File No. E54866; Guide No. NITW

Boletín 523

  • cULus Listed — File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7

Lugares peligrosos

Boletín 507, 513

  • cULus Listed — File No. E138817; Guide Nos. NOTH, NOTH7

Boletín 513, 513H

  • American Bureau of Shipping

Boletín 513H

  • UL Listed — File No. E138817; Guide No. NOTH
  • CSA — File No. LR1234

Boletín 506

  • cULus Listed — File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7

Boletín 512H

  • CSA — File No. LR1234

Boletín 512V

  • cULus Listed — File No. E54866; Guide No. NITW

Versiones con fusible

Boletín 512, 512M, 522

  • cULus Listed — File No. E125316; Guide Nos. NKJH, NKJH7

Boletín 512H

  • UL Listed — File No. E125316; Guide No. NKJH

Versiones sin fusible

Boletín 512, 512M, 522

  • cULus Listed — File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7

Boletín 512, 512H, 512M

  • American Bureau of Shipping

Boletín 512H

  • UL Listed — File No. E3125; Guide No. NLDX

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left arrancadores combinados NEMA de b.b.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.