Loading

Relés 193 IEC E300
Allen-Bradley

Nuestros productos Bulletin 193/592 E300™ (networked) y E200™ (non-networked) ofrecen un diseño modular, opciones de comunicación, información de diagnóstico, cableado simplificado e integración en la tecnología Logix.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(42)
(16)
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
  • Relés 193 IEC E300
Relés 193 IEC E300
Chevron LeftChevron Left
Relés 193 IEC E300
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros relés de sobrecarga electrónicos Bulletin 193/592 E300™ (networked) y E200™ (non-networked) son las tecnologías más recientes para la protección contra sobrecarga. El diseño modular, las opciones de comunicación, la información de diagnóstico, el cableado simplificado y la integración en la tecnología Logix los convierten en la protección contra sobrecarga ideal para aplicaciones de control inteligente de motores en un sistema de automatización.


  • Incluye control inteligente de motores (opciones EtherNet/IP™, DeviceNet y no conectadas en red disponibles)
  • Ofrece solución de diseño modular con amplio rango de corriente y clase de disparo ajustable
  • Proporciona información de diagnóstico mejorada para aplicaciones monofásicas y trifásicas
  • Incluye E/S integradas (E/S de expansión adicionales disponibles)
  • Ofrece cableado simplificado e integración fácil en Logix
  • Ofrece la capacidad de personalizar el relé de sobrecarga E300 seleccionando uno de cada uno de los siguientes módulos: 
    • 193-ECM Módulo de comunicación E300/E200
    • 193-EIO Módulo de control E300/E200
    • 193-ESM o 592-ESM Módulo sensor E300/E200
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
Más información
Folleto virtual del relé de sobrecarga electrónico E300

Explore los  diagramas y videos del folleto virtual del relé de sobrecarga electrónico E300  para descubrir cómo simplificar su arquitectura, reducir el tiempo improductivo y proteger sus activos.

Descargar ahora

Comparación de productos

Características de protección
Bimetálico
E1 Plus
E200
E300
Sobrecarga ✓ ✓ ✓ ✓
Pérdida de fase   ✓ ✓ ✓
Falla a tierra   ✓ ✓ ✓
Desequilibrio de corriente ✓   ✓ ✓
Atasco   ✓ ✓ ✓
Sobre/infra voltaje     ✓ ✓
Desequilibrio de voltaje     ✓ ✓
Sobre/infra potencia     ✓ ✓
Características de diagnóstico        
% Amperes de carga plena (FLA)   ✓ ✓ ✓
% Utilización de capacidad térmica (TCU)   ✓ ✓ ✓
Voltaje     ✓ ✓
Potencia     ✓ ✓
Energía     ✓ ✓
Características de integración        
DeviceLogix™     ✓ ✓
Logix   ✓   ✓
Connected Components Workbench™ software     ✓  
EtherNet/IP™   Expansión opcional   Integrado (puerto doble)
DeviceNet   Expansión opcional   Integrado (puerto único)
Método de programación local   EtherNet/IP™ o DeviceNet* USB tipo B* EtherNet/IP™ o DeviceNet*

Información adicional

Cómo controlar un motor eléctrico cuando falla la red Ethernet
Cómo controlar un motor eléctrico cuando falla la red Ethernet
BLOG
BLOG
Cómo controlar un motor eléctrico cuando falla la red Ethernet
Existen muchas ventajas de un sistema de control de motor basado en red, pero ¿qué ocurre cuando falla esa red?
Lea ahora

¿Qué es una sobrecarga y por qué necesita una? En ROK Talk sobre componentes industriales, Episodio 1, Paul y Bill entrevistan al Portfolio Manager, Jerry Watkins, para conocer su experiencia sobre las sobrecargas, incluyendo cómo funcionan, por qué son importantes y cómo elegir la sobrecarga adecuada para su aplicación.

Las nuevas dimensiones, el cableado y la disposición del panel son aspectos temidos de la sustitución de productos antiguos. En ROK Talk on Industrial Components Episode 3, Amanda Eason describe cómo puede reemplazar un E3 Plus por el E300 en 3 sencillos pasos.


Herramientas y recursos

Firmware
Herramientas
Firmware

Visite nuestro recurso en línea para encontrar el firmware más reciente para los relés E300/E200.

Comenzar
Herramienta de integración de perfil add-on
Herramientas
Herramienta de integración de perfil add-on

Utilice esta herramienta de integración E300 para la integración con RSLogix 5000 y Studio 5000 software.

Comenzar
Software
Software FactoryTalk® EnergyMetrix™

Utilice FactoryTalk® EnergyMetrix™ software para monitorear, analizar, gestionar, imprimir y guardar datos de monitor de potencia con su relé de sobrecarga electrónico E300 Plus.

Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones del relé de sobrecarga electrónico E300/E200 193-TD006_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de relés de sobrecarga electrónicos E300 193-IN080_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual de usuario del relé de sobrecarga electrónico E300 193-UM015_-EN-P
Manual de usuario del módulo de configuración de parámetros/relé de sobrecarga electrónico E200 193-UM017_-EN-P
Program Guides Publicación
Técnica de aplicación DeviceLogix Technology for Industrial Applications 193-AT001_-EN-P
¿Cómo controlar un motor eléctrico cuando falla la red de comunicación? Técnica de aplicación CMPNTS-AT001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de migración de relés de sobrecarga electrónicos E3/E3 Plus a E300/E200 MIGRAT-PP042_-EN-P
Documento técnico sobre protección de motores de bajo voltaje 193-WP008_-EN-P
Informe oficial sobre el despliegue de transformadores de corriente en aplicaciones de más de 200 A 193-WP009_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de la familia de soluciones de protección de motor 193-BR029_-EN-P
Folleto de control de motores de alta eficiencia IE3-BR001_-EN-P
Especificaciones de suministro de relevadores de sobrecarga electrónicos E300 193-SR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Marca CE
  • RCM (anteriormente C-tick)
  • cULus Listed – Archivo N.º E14840; Guías N.º NKCR, NKCR7
  • Apto para uso con motores IE3 (IEC 60034-30)
  • Capacidad SIL 2 – IEC 61508:2010 Partes 1–7 (solo con módulo de control serie B)
  • ABS
  • CCC
  • KCC
  • Período de uso de protección ambiental 25 (China RoHS)
Cumplimiento de normas
  • CSA C22.2, N.º 60947-4-1
  • EN 60947-4-1
  • UL 60947-4-1
  • GB/T 14048.4-2010
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disyuntor y protección de circuito derivado
  5. Chevron LeftChevron Left Relés 193 IEC E300
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.