Nuestros contactores de nueva generación Bulletin 100-E están disponibles en tamaños de 9–2650 A, lo que ayuda a reducir el ancho y el peso, a la vez que ahorra espacio en el panel. La bobina de CA/CC electrónica universal facilita mucho la selección y ofrece un ahorro de energía significativo y conexión directa a PLC para contactores de más de 100 A.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
Descripción general
- Cumple con los requisitos de las normas IEC, UL, CSA y RoHs
- Simplifica la selección con bobinas de CA/CC de amplio rango electrónico
- Los terminales de bobina ≤ 100 A son reversibles sin necesidad de desmontaje
- Interfaz PLC integrada disponible para contactor de más de 100 A
- Ahorra energía con bajo consumo de energía
- Incluye supresión de sobretensión incorporada
- ¿Cómo puede un contactor ahorrar dinero al diseñar un panel? — Lea este blog para obtener una explicación más completa de las implicaciones de costos de la selección de contactor.
También puede interesarle
Documentación
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Perfil de producto de contactores IEC | 100C-PP002_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marca CE para todas las directivas aplicables
- Lista cULus (archivo No. E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47 (condiciones de uso a pedido)
Cumplimiento de normas
- IEC/EN 60947-1, aparamenta de conexión y control de bajo voltaje
- IEC/EN 60947-4-1, aparamenta de conexión y control de bajo voltaje, contactor y arrancadores de motor
- IEC/EN 60947-5-1, aparamenta de conexión y control de bajo voltaje, dispositivos de circuito de control y conmutación elementos
- UL 60947-4-1, equipo de control industrial (EE. UU.)
- CSA C22.2 No. 60947-4-1 equipo de control industrial (Canadá)
- Contactos vinculados mecánicamente: IEC 60947-5-1, Anexo L
- Contactos de espejo: IEC 60947-4-1, Anexo F
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.