Ofrecemos envolventes de pulsador en configuraciones de 1 a 4 agujeros diseñadas para aplicaciones en interiores y exteriores.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
Descripción general
- Incluye agujero de montaje preformado de 22.5 mm o 30.5 mm
- Ofrece colores de envolvente gris o amarillo
- Incluye envolventes UL Tipo 4, 4x, 12 y 13 impermeables, resistentes a la corrosión y a prueba de polvo
- Ofrece protección IP66
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Especificaciones de botones pulsadores de 22 mm | 800-TD008_-EN-P |
| Especificaciones de botones pulsadores de 30 mm | 800-TD009_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- cULus Listed (archivo No. E54866; Guía No. NITW, NITW7)
- Marcado CE
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.