Nuestros controladores de motor distribuidos ArmorStart® son una solución simple y rentable para su arquitectura On-Machine™. Estos controladores utilizan desconexiones rápidas para E/S, comunicaciones, motor, trifásico y alimentación de control, a la vez que ofrecen varias opciones de comunicación. Estos controladores proporcionan una solución integrada en redes EtherNet/IP™ y DeviceNet y opciones para instalaciones de seguridad. Los controladores ArmorStart son ideales para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
Nuestros controladores ArmorStart son adecuados para muchas aplicaciones, entre ellas:
- Ofrece capacidades de comunicación EtherNet/IP™ o DeviceNet™ y tecnología de interruptor incorporado
- Ofrece medios de desconexión locales, E/S de campo incorporadas y lógica local que utiliza el software DeviceLogix®
- Ofrece indicación de estado y diagnóstico mediante LED
- Incluye una clasificación resistente a proyección de agua con la capacidad de montar el dispositivo cerca del motor o la máquina, lo que proporciona recorridos de cable más cortos
- Permite elegir opciones instaladas de fábrica para aplicaciones específicas
- Es adecuado para instalaciones de grupo con clasificación de alta corriente de cortocircuito
- Disponible para uso con medios de alimentación de conexión rápida redondos o tubería y cable fijos
Nuestros controladores ArmorStart son adecuados para muchas aplicaciones, entre ellas:
- Aplicaciones de manejo de materiales como procesamiento de alimentos, bebidas, industria automotriz, centros de almacenes de distribución y sistemas de manejo de equipaje en aeropuertos.
- Aplicaciones mineras como cintas transportadoras, bombas y compresores.
- Aplicaciones petroquímicas como bombas, ventiladores y compresores.
Comparación de productos
ArmorStart LT |
ArmorStart ST |
|
| Modelos | 290, 291, 294 | 281, 284 |
| Rango de potencia de arrancador | 0.37–2.2 kW | 0.37–7.5 kW |
| Rango de potencia de VFD | 0.37–1.5 kW | 0.75–3.3 kW |
| Control de VFD | V/HZ | SVC |
| SCCR de fallo alto | hasta 10 kA | hasta 65 kA |
| Red | EtherNet/IP y/o |
EtherNet/IP |
| Configuración de perfil add-on de Logix | X | X |
| DeviceLogix | X | X |
| Configuración de auto-dispositivo | X | X* |
| Switch Ethernet de dos puertos | X | X |
| Opción de seguridad cableada | X | |
| E/S de seguridad integradas Seguridad integrada | X* | |
| E/S integradas | 6 configurables | 4 ent/2 sal |
| Compatible con ArmorConnect® | X | X |
| Motor de grupo UL listado | X | X |
| Clasificación de envolvente | IP66/Tipo 4/12 | IP67/Tipo 4/13 |
| Construcción | Una sola caja | Dos cajas |
| *Solo versión de seguridad integrada |
Herramientas y recursos
Obtenga más información sobre las opciones de medios de ArmorConnect® mediante los siguientes videos de descripción general:
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Guía de selección de controladores de motor distribuidos ArmorStart | 280-SG002_-EN-P |
| Guía de selección de medios de alimentación y control ArmorConnect | 280PWR-SG001_-EN-P |
| Especificaciones del controlador de motor distribuido ArmorStart ST | 280ES-TD001_-EN-P |
| Guía de selección de controladores de motor distribuidos ArmorStart | 280-SG002_-EN-P |
| Guía de selección de medios de alimentación y control ArmorConnect | 280PWR-SG001_-EN-P |
| Especificaciones de los controladores de motor distribuidos ArmorStart LT | 290-TD001_-EN-P |
| Guía de selección de controladores de motor distribuidos ArmorStart | 280-SG002_-EN-P |
| Guía de selección de medios de alimentación y control ArmorConnect | 280PWR-SG001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de soluciones ArmorStart de control de motores distribuido | 280-BR001_-EN-P |
| Automotive ArmorStart Información de producto de controladores de motor distribuidos EtherNet/IP | 280ES-PC001_-EN-P |
| Colección de guías de referencia rápida de conectividad ArmorStart y ArmorStart ST | 280ES-CL001_-EN-P |
| Información de producto del controlador de motor distribuido ArmorStart LT | 290-PC001_-EN-P |
| Colección de guías de referencia rápida de conectividad de ArmorStart y ArmorStart LT | 280-CL002_-EN-P |
| Colección de guías de referencia rápida del sistema de conexión ArmorStart | 280-CL003_-EN-P |
| Colección de guías de referencia rápida del sistema de conexión ArmorStart | 280-CL003_-EN-P |
| Colección de guías de referencia rápida de conectividad de ArmorStart y ArmorStart LT | 280-CL002_-EN-P |
| 284 Guía de resolución de fallas de ArmorStart – Fallas específicas del VFD | 284-TG001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
Nota: Las certificaciones y normas varían según el tipo de ArmorStart control de motores distribuido . Consulte las publicaciones de especificaciones listadas para obtener más detalles.
- cULus — Archivo No. E477761; Guías NLDX, NLDX7
- cULus — Archivo No. E59272; Guías NMMS, NMMS7
Cumplimiento de normas
- CCC
- Marca CE según la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC y la Directiva EMC 2004/108/EC
- CSA C22.2, No. 14
- C-Tick
- EN/IEC 50178
- EN/IEC 60947-4
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-2
- EN/IEC 61800-3
- EN/IEC 61800-5-1
- ODVA para EtherNet/IP™ y DeviceNet
- UL 508
- UL 508C
- TÜV
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.