Loading

Cableado de alimentación directa para cargas de motor Bulletin 500F
Allen-Bradley

Nuestros contactores de CA Bulletin 500F (tipo abierto) están disponibles en construcción de cableado de alimentación directa de tamaño NEMA 0–5. Los terminales de línea están en la parte superior del dispositivo y los terminales de carga en la parte inferior.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(5)
(43)
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
  • cableado de alimentación directa para cargas de motor Bulletin 500f
cableado de alimentación directa para cargas de motor Bulletin 500f
Chevron LeftChevron Left
cableado de alimentación directa para cargas de motor Bulletin 500f
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros contactores de CA Bulletin 500F (tipo abierto) están disponibles en construcción de cableado de alimentación directa de tamaño NEMA 0–5. Los terminales de línea están en la parte superior del dispositivo y los terminales de carga en la parte inferior. Puede utilizar estos contactores para conmutar cargas de motor de CA donde no se requiere protección contra sobrecarga o se proporciona por separado. Puede operar nuestros contactores de forma remota utilizando dispositivos piloto, tales como botones pulsadores, selectores, temporizadores, relés o interruptores de temperatura.


Descripción general

Contactores Boletín 500 AC

  • Componentes modulares en una sola caja de cartón
  • Cableado superior para cargas de motor
  • Clasificaciones de envolvente: NEMA Tipo 1, 3R/12, 4/4X acero inoxidable y empernado 7 y 9, y 3R, 7 y 9

Contactores NEMA en envolvente Boletín 500

  • Cableado encajable con codificación de colores
  • Cableado superior para cargas de motor
  • NEMA tamaño 00…2
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación CSA — LR1234
  • UL Listed — Archivo N.º E3125; Guía N.º NLDX
Cumplimiento de normas
  • ABS 4/5.115 — American Bureau of Shipping
  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC ICS 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left Cableado de alimentación directa para cargas de motor Bulletin 500F
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.