Loading
Arrancador electrónico de motor M100
Nuevo producto

Arrancador de motor M100
Allen-Bradley

El arrancador de motor electrónico M100 le permite simplificar el cableado del panel y reducir las complejidades de los componentes y la ingeniería con soluciones de seguridad funcional avanzadas y capacidades de arranque de motor más refinadas.
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(12)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general

¿Está listo para elevar su sistema de control de motor con capacidades de vanguardia? El arrancador de motor electrónico M100 le permite simplificar el cableado del panel y reducir las complejidades de los componentes y la ingeniería con soluciones avanzadas de seguridad funcional y capacidades más refinadas de arranque de motor.

Logotipo de Allen-Bradley

Tecnología avanzada para aplicaciones críticas

La temporización confiable en aplicaciones de control de motor es esencial para el éxito de su sistema. La tecnología de conmutación punto a onda permite un control preciso de las cargas eléctricas al activar la acción de conmutación en el punto más óptimo de la forma de onda de voltaje. Esto resulta en una reducción del estrés eléctrico en los componentes, minimiza las corrientes de entrada al momento del arranque y disminuye la interferencia electromagnética. Diseñado con esta tecnología, el M100 le permite mejorar la longevidad y confiabilidad de sus dispositivos eléctricos, mejorar la eficiencia energética y construir sistemas más seguros.

Rockwell Automation Revolutionizes Motor Controls with Smarter and Safer M100 Electronic Motor Starter 
Rockwell Automation Revolutionizes Motor Controls with Smarter and Safer M100 Electronic Motor Starter 
Comunicado de "publicación"
Comunicado de "publicación"
Rockwell Automation Revolutionizes Motor Controls with Smarter and Safer M100 Electronic Motor Starter 
The M100 Electronic Motor Starter reduces engineering complexity with advanced functional safety and more refined motor starting capabilities.
Lea ahora

eBook del arrancador de motor electrónico M100
Imagen de portada del eBook sobre el arrancador de motor electrónico M100
eBook
eBook del arrancador de motor electrónico M100

Descubra cómo el arrancador de motor electrónico M100, un dispositivo compacto y eficiente diseñado para proporcionar una protección y un control más confiables para el motor eléctrico, incorpora características electrónicas avanzadas para un mejor rendimiento y seguridad.

DESCARGUE AHORA

Proteja sus soluciones de control de motor

El M100 está equipado con características avanzadas como protección contra sobrecarga, detección de pérdida de fase, monitoreo de desequilibrio de fase y detección de soldadura, que trabajan en conjunto para ayudar a proteger los motores contra daños durante la operación. Además, su mayor precisión en el control de la velocidad y el par del motor, y su compromiso con los estándares de seguridad funcional, pueden ayudarlo a reinventar su aplicación. Con el M100, puede experimentar una mayor calidad de producto, coherencia y confiabilidad operacional, a la vez que cumple con los rigurosos estándares de seguridad con confianza.

Diseños de máquina simplificados, potencial extremo

Flexibilidad y optimización del espacio

Al admitir la instalación sin apilamiento y sin reducción de la capacidad nominal hasta 23 A, el M100 permite flexibilidad en la instalación sin comprometer el rendimiento. Esto le permite optimizar el espacio dentro de los paneles de control.

Medidas de seguridad incorporadas

Las características incorporadas, como la protección contra sobrecarga, la detección de pérdida de fase y el monitoreo de desequilibrio de fase, contribuyen a una red de seguridad integral para su sistema de control de motor.

Menos cableado

El diseño simplificado del M100 permite reducir los costos de cableado y construcción de panel. Esto no solo ahorra en costos de materiales, sino que también mejora la eficiencia operacional general.

Soluciones avanzadas de seguridad funcional

El M100 cumple con los estándares de seguridad funcional hasta 61508 SIL 3 PL-e, lo que proporciona un marco de seguridad robusto. Esto ayuda a garantizar la confiabilidad del arrancador de motor en aplicaciones críticas, mejorando la seguridad general de su sistema.

Métricas de eficiencia comprobadas

Con ganancias de eficiencia cuantificables, que incluyen hasta un 75 % de reducción en el número de componentes necesarios, hasta un 56 % de reducción en el costo de cableado y hasta un 78 % de reducción en el espacio de panel requerido, el M100 le permite llevar su aplicación al siguiente nivel.

Versatilidad en escenarios operativos

La capacidad del M100 de admitir operaciones tanto directas en línea (DOL) como de inversión en el mismo factor de forma lo convierte en una solución versátil adecuada para diversos escenarios operativos.

Sencillo. Expandible. Certificado.

El control y la protección eficientes del motor de derivación son vitales para cualquier operación industrial. Al asegurarse de que los motores funcionen a su rendimiento pico para garantizar la seguridad y la eficiencia, puede ayudar a evitar el tiempo improductivo, reducir los costos de energía y mejorar la productividad general.

Descubra cómo el arrancador de motor M100 se integra con el portafolio de control y protección de motor de derivación.

Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Productos
Productos
Control y protección de motor de ramal
Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de los arrancadores de motor electrónicos M100 M100-TD001_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual de usuario de los arrancadores de motor electrónicos M100 M100-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de ventas del eBook del arrancador de motor electrónico M100 M109-SP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • Listado cULus 
  • UKCA
  • RCM
  • Marruecos
Cumplimiento de normas
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • NM EN/IEC 60947-5-1
  • IEC 61508 (SIL 3)
  • EN/ISO 62061
  • EN/ISO 13849-1 (PLe, Categoría 3)
  • IEC 60364-4-41
  • IEC 60947 Coordinación tipo "2"

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left Arrancador de motor M100
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.