Loading

Contactores estándar IEC
Allen-Bradley

Nuestra línea de contactor Bulletin 100-C ofrece un diseño de alto rendimiento y que ahorra espacio en contactor de 9–97 A. Estos contactor de bajo consumo de energía están diseñados para controlar motores y otras cargas.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(207)
(1009)
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
  • Contactores estándar IEC
Contactores estándar IEC
Chevron LeftChevron Left
Contactores estándar IEC
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestra línea de contactor Boletín 100-C ofrece un diseño de alto rendimiento que ahorra espacio en contactor de 9–97 A. Estos contactor de bajo consumo de energía están diseñados para controlar motores y otras cargas.


Descripción general

  • Cumple con los requisitos de las normas IEC, UL y CSA
  • Ofrece accesorios comunes para todos los tamaños de contactor
  • Incluye terminaciones de bobina reversibles (lado de línea o de carga)
  • Proporciona protección contra contacto accidental IP2X
  • Cumple con la normativa RoHs
  • Incluye supresión de sobretensión incorporada con bobinas de CC
  • Proporciona montaje frontal y lateral de contactos auxiliares
  • Incluye módulos de temporización electrónicos y neumáticos
  • Incluye módulos de control montados en bobina que ahorran espacio
  • Proporciona terminaciones de bobina reversibles (lado de línea o de carga)
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de contactores IEC 100C-PP002_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de control de motores de alta eficiencia IE3-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed (File No. E3125, Guide NLDX)
  • cULus Listed (File No. E3125, Guide NLDX7)
  • CCC
  • Apto para uso con motores IE3 (IEC 60034-30)
Cumplimiento de normas
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • Cumple con las restricciones de materiales de la directiva RoHS de la Unión Europea 2011/65/EU
  • Coordinación IEC 60947 Tipo "2"

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left Contactores estándar IEC
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.