Loading

Cableado superior Bulletin 500 para cargas de motor
Allen-Bradley

Nuestros contactores de CA Bulletin 500 están disponibles en construcción de cableado superior desde tamaño NEMA 00…9. Todas las conexiones de alimentación están en la parte superior de los contactores y pueden conmutar cargas de motor de CA donde no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(3)
(111)
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
  • cableado superior Bulletin 500 para cargas de motor
cableado superior Bulletin 500 para cargas de motor
Chevron LeftChevron Left
cableado superior Bulletin 500 para cargas de motor
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros contactores Boletín 500 CA están disponibles en construcción de cableado superior de tamaño NEMA 00…9. Todas las conexiones de alimentación eléctrica están en la parte superior de los contactores. Use nuestros contactores para conmutar cargas de motor de CA donde no se requiere protección contra sobrecarga o se proporciona por separado. Puede operar estos contactores de forma remota con dispositivos piloto tales como botones pulsadores, selectores, temporizadores, relés o interruptores de temperatura.


Descripción general

  • Componentes modulares en una sola caja de cartón
  • Cableado superior para cargas de motor
  • Clasificaciones de envolvente: NEMA Tipo 1, 3R/12, 4/4X acero inoxidable y empernado 7 y 9, y 3R, 7 y 9

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto del Centro de Configuración Regional Occidental CMPNTS-QR003_-EN-P
Folleto del Centro Regional de Configuración CMPNTS-QR004_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE
  • CSA Certified — LR1234
  • UL Listed — File No. E3125; Guide No. NLDX
  • ABS

Zona peligrosa:

  • UL Listed — File No. E10314
  • CSA Certified — LR11924
Cumplimiento de normas
  • ABS 4/5.115 — American Bureau of Shipping
  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC ICS 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
  5. Chevron LeftChevron Left boletín 500 cableado superior para cargas de motor
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.