Nuestra línea de envolventes Bulletin 598 incluye envolventes de uso general, caja de empalmes y envolventes de repuesto diseñados para aplicaciones en interiores y exteriores.
- Productos
- descripción general
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
Descripción general
Boletín 598 – Envolventes para uso general
- Diseñados para uso como caja de control de automatización, envolvente de control eléctrico y caja de cableado de terminales en aplicaciones industriales y comerciales.
- Incluye protección UL Tipo 3R, 4, 4X, 12 y 13 a prueba de lluvia, impermeable, resistente a la corrosión y a prueba de polvo, IP66.
- Incluye provisión para montaje mediante riel AB o DIN.
- Acepta bloques de terminales de montaje en panel y en riel.
Boletín 598 – caja de empalmes
- Diseñada para uso como caja de empalmes, caja de cableado de terminales y caja de control de automatización pequeña en aplicaciones industriales y comerciales.
- Incluye protección UL Tipo 3R, 4, 4X, 12 y 13 a prueba de lluvia, impermeable, resistente a la corrosión y a prueba de polvo, IP66.
- Incluye provisión para montaje mediante riel AB o DIN.
- Acepta bloques de terminales de montaje en panel o en riel.
Boletín 598 – Envolvente de repuesto NEMA
- Envolventes metálicos diseñados para una multitud de configuraciones de arrancador NEMA.
- Incluye UL Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12.
- NEMA tamaños 1–5.
También puede interesarle
Certificaciones
Certificaciones
- Marca CE
- Listado cULus — Archivo N.º E54866; Guías N.º NITW, NITW7Cumplimiento de normas
- CSA C22.2, N.º 14
- UL 508
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.